Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La qualité igus est confirmée. igus dispose depuis des années d'un système de gestion de la qualité adapté, conforme aux normes ISO 9001 et IATF16949 dont la mise en œuvre est régulièrement testée et certifiée. Notre politique en matière de qualité a pour objectif de déterminer les besoins du client, de les satisfaire et de faire de l'entreprise un partenaire toujours compétent et un fournisseur de confiance. igus s'engage à fabriquer des produits répondant aux normes de qualité les plus strictes et à ne cesser de trouver des solutions novatrices.
igus® est certifié ISO 9001 dans le domaine des chaînes porte-câbles avec câbles et confectionnement ainsi que dans celui des paliers lisses polymères.
igus est certifié ISO/TS 16949 dans le domaine des chaînes porte-câbles avec câbles et confectionnement ainsi que dans celui des paliers lisses polymères.
Nous sommes certifiés selon la norme ISO 14001, une base reconnue pour les systèmes de management environnemental.
La composition des matériaux iglidur et igumid a été testée conformément au règlement 2011/65/UE (RoHS).
La promesse de marque « igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year » a été certifiée par UL
Les câbles chainflex sont fabriqués sur la base des recommandations du Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW, Association des Constructeurs allemands de Machines-Outils) ayant pour objectif de standardiser composants, interfaces et systèmes de connexion.
Un certain nombre de produits igus sont certifiés avec la meilleure classification possible, ISO classe 1, par l'Institut IPA Fraunhofer.
Matériau igumid ESD de couleur grise, offrant une protection contre les explosions et les décharges électrostatiques depuis juin 2002.
Les chaînes et gaines porte-câbles igus ont été testées par le TÜV en termes de structure.
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus ne sont pas bruyants. Différents systèmes de guidage de l'énergie ont été comparés dans le laboratoire acoustique du TÜV et chez igus.
Les câbles chainflex sont fabriqués en vertu de normes internationales.
Tous les matériaux igumid destinés aux chaînes et gaines porte-câbles sont homologués UL.
Homologation par le « Verband Deutscher Elektrotechniker »
Homologation par l'association de normalisation canadienne Canadian Standards Association.
Homologation par la Commission électrotechnique Internationale.
Homologation Conformité européenne
La chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Cologne nous a reconnus comme entreprise de formation agréée avec « d'excellents résultats en formation professionnelle ».
Des produits igus sont régulièrement récompensés par le prix de design iF depuis 1987.
Depuis 2006, le prix de design Red Dot a récompensé des produits igus plus d'une fois.
Les applications réalisant de nombreux cycles à des vitesses et accélérations élevées et dans des milieux difficiles ont besoin d'être testées pour que leur bon fonctionnement soit assuré. Les chaînes porte-câbles et les câbles, les paliers lisses polymères et les systèmes linéaires entrent dans cette catégorie. igus procède à des tests en continu sous conditions réelles dans le laboratoire de l'entreprise.
Laboratoire de tests chaînes porte-câbles
Laboratoire de tests câbles
Laboratoire de tests paliers lisses
Laboratoire de tests technique linéaire
Laboratoire de tests robolink
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24