U kunt vertrouwen op de kwaliteit van igus®


Testcertificaten, kwaliteitszegels & Lidmaatschappen

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

IPA cleanroom

IPA cleanroom

ESD-toepassingen

ESD-toepassingen

TISAX deelnemers

TISAX deelnemer

DNV-certificering

DNV

RoHS

UL-gecertificeerd

EHEDG

DESINA

TÜV typetest

TÜV-geluidstest

INTERBUS


Goedkeuringen

UL-materiaalgoedkeuring

VDE

CSA

CEI

CE


Erkenningen, prijzen en onderscheidingen

Erkend leerbedrijf

iF ontwerp onderscheiding

iF design onderscheiding

Awards voor ons bedrijf

Awards


Nog meer over igus® kwaliteit

igus testlaboratorium

Verlaag kosten. Techniek verbeteren

Verbeter techniek, verlaag kosten

Gegarandeerd lange levensduur

Lange levensduur