Verander van taal :

Als er eenvoudige en zelden uitgevoerde aanpassingstaken in de verpakkingsmachine moeten worden uitgevoerd, zijn lineaire systemen met actuator vaak te duur. Als er bijvoorbeeld maar een paar gestandaardiseerde verpakkingsformaten in een systeem worden gebruikt, biedt een eenvoudig lineair geleidingssysteem met handklem vaak de beste prijs-prestatieverhouding. Bovendien zijn handbediende systemen bijzonder storingsvrij en kunnen ze snel worden geïntegreerd in bestaande systemen.
Tot 75% lichter dankzij hoogwaardig polymeer.
Ongeveer 4 keer stiller dan overeenkomstige lineaire lagers van metaal.
Kan ook zonder problemen gebruikt worden met zand, spanen en stof.
... Waardoor een snelle en ongecompliceerde integratie in bestaande systemen mogelijk is.
Bespaar tijd en geld dankzij smeermiddelvrij en onderhoudsvrij glij-element.
Wat betekent smeermiddelvrij?

Meer veeleisende formaat aanpassingen worden uitgevoerd met torsiebestendige lineaire als. Deze zijn enerzijds bestand tegen grotere krachten en maken dankzij het handwiel en de positie-indicator een nauwkeurige fijnafstelling van een gewenste positioneer waarde mogelijk. Ze kunnen ook snel worden geconfigureerd en in het systeem worden geïmplementeerd. Omdat het bedienen van een handmatig positioneersysteem zonder actuator nog steeds tijdrovend kan zijn, is dit systeem alleen de moeite waard als formaat aanpassingen zelden nodig zijn in de machine.
Geen externe smering (functie bij droge werking), dus extreem schoon
Mediabestendigheid, zelfs onder water
Uitgebreid getest op betrouwbaarheid in het testlaboratorium.
Hoge planningsbetrouwbaarheid dankzij uitgebreide tests en levensduurcalculator.
Meer informatie
Smeermiddelvrije en onderhoudsvrije werking
Wat betekent smeermiddelvrij?

Als formaat aanpassingen regelmatig terugkomen en nodig zijn op veel punten in de verpakkingsmachine, zijn positioneersystemen met actuator aansluiting onmisbaar. De tijdsbesparing compenseert al snel de hogere kosten in vergelijking met handmatige systemen. Met de optionele toevoeging van een gemotoriseerd besturingssysteem kunnen meerdere versteleenheden synchroon worden gepositioneerd. Dit helpt ook om fouten te voorkomen.
Rijweg, positie, toerental en route definiëren via een op een webinterface gebaseerd besturingssysteem
Compatibel met industrieel besturingssysteem, snelle inbedrijfstelling
Actuator met besturingssysteem voor draadspindelaandrijvingen, tandriemen en tandheugelaandrijving
Geen tijdverlies dankzij snelle integratie in het systeem
Uitgebreid getest op slijtage, wrijvingscoëfficiënt, functie, levensduur en sterkte.
Wat gebeurt er in ons testlaboratorium?