Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Faites appel à notre savoir-faire pour les guidages de l'énergie sûrs et leur installation sur site. Qu'il s'agisse de l'échange de quelques maillons ou d'un gros projet de modernisation, du montage de composants individuels ou d'un système entièrement confectionné. Cette expérience nous permet aussi de vous faire bénéficier d'une garantie système de 36 mois et plus sur les guidages de l'énergie* installés par igus. Parce que nous savons que nos produits et nos services sont à la hauteur.
Installation rapide à zéro défauts effectuée par un personnel de montage spécialisé
Réduit le temps et le coût du montage, augmente la durée de vie, évite les pannes.
Prix fixes calculables pour le montage et l'entretien
Réduit votre travail administratif lors de la planification et à l'achat
Durée de montage calculable pour votre système de chaînes porte-câbles
Vous aide pour la planification de vos délais et contribue à augmenter la disponibilité de l’installation.
Déplacements courts grâce à un réseau de service dense, présent dans le monde entier, même près de chez vous
Temps de réaction court partout dans le monde, coûts de déplacement et de montage réduits, qualité certifiée.
Rendez-vous de montage flexibles, sans attente longue
Si vous avez besoin d’une assistance immédiate ou si le rendez-vous fixé doit être reporté. Contactez-nous, nous vous trouverons une solution.
Un seul fournisseur : le fabricant. Avec garantie !
Nous sommes à vos côtés. De l'état des lieux à l'entretien en passant par l'étude de projet, la fourniture, le montage et la mise en service.
Depuis des années nos chaînes porte-câbles font leurs preuves dans les secteurs industriels les plus variés. Que ce soit dans les grues portuaires ou les aciéries, dans les mines et dans le convoyage, sur les robots ou les transgerbeurs, dans des installations de compostage, de traitement des eaux usées ou d'incinération des déchets.
* La garantie s'applique aux composants igus défaillants pour cause d'usure selon des paramètres techniques restant à définir.
** Le service montage igus n'est pas disponible pour tous les pays dans l'étendue décrite. Veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur igus
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24