Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Fondation | Le 15 octobre 1964 par Margret et Günter Blase à Cologne (quartier de Mülheim) ; entreprise familiale à 100 % D'une arrière-cour de Cologne à une société internationale – en savoir plus sur l'histoire igus |
Direction | Frank Blase, Président Directeur Général du Groupe igus Michael Blaß, Directeur Général pour les systèmes de chaînes porte-câbles Artur Peplinski, Directeur Général d'igus à l'international Tobias Vogel, Directeur Général pour les paliers lisses et les guidages linéaires |
Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité | 3 800 m² de surface totale, 15 000 tests/an |
Certificats | Management de la qualité et environnemental DIN EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Autres certificats et labels de qualité |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24