Verander van taal :
Deze sectie ondersteunt u bij de inbedrijfstelling van het motorbesturingssysteem van igus®. Hier vindt u instructievideo's over de mechanische en elektrische installatie en over het parametriseren van de gebruikersinterface.
Informatie over het parametreren van de basisinstellingen.
Informatie over het parametreren van de motor, encoder en rem.
Informatie over het parametreren van de as, eindschakelaars en referentie.
Informatie over het parametreren van Ethernet, CANopen en Modbus TCP Gateway.
Informatie over het parametreren van de digitale in- en uitgangen.
Informatie over het parametriseren van het reisprofiel.
Informatie over het weergeven van de diagnosefuncties en het parametreren van de regelparameters.
Informatie over de elektrische aansluiting van de voedingen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de digitale in- en uitgangen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de analoge ingangen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de communicatie-interfaces.
Informatie over de elektrische aansluiting van de motor.
Informatie over de elektrische aansluiting van de roterende encoder.
In overeenstemming met de huidige installatiesituatie moet het optimale installatietype van het motorbesturingssysteem worden geselecteerd. De keuzemogelijkheden worden hieronder beschreven.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert