Soepel lopende en cleanroom kabelrupsen

Kabelrups
E6.1 serie
  • Interne hoogtes: 29 tot 80 mm
  • Verkrijgbaar in 3 versies:
    • Aan beide zijden te openen in de binnen- en buitenstraal
    • Aan beide zijden uitneembaar in de binnen- en buitenstraal
    • Uitneembaar in binnen- en buitenstraal
  • Uiterst stil 32 dB(A)
  • Hoge trek- en duwkrachten
  • Geschikt voor ISO klasse 1 cleanrooms: vrijwel geen slijtage en schuren

E6

E6 serie
  • Inwendige hoogtes: 29 tot 80 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Aan beide zijden te openen
    • e-buis, deksel aan beide zijden afneembaar

Plat kabelgeleidingssysteem e-skin® plat en CFKLEIN

e-skin flat
  • Modulair en compact ontwerp
  • Kabels kunnen snel worden vervangen
  • Geschikt voor cleanrooms conform IPA ISO-klasse 1
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij geharmoniseerde CFCLEAN-kabelsamenstellingen
  • Uit voorraad leverbaar

gegolfde buis e-skin®

e-skin beschermslang
  • Inwendige hoogtes: 28 tot 40 mm
  • Opent en sluit als een rits
  • Weinig installatieruimte nodig
  • Beschermd tegen stof en water
  • IPA-classificatie 1
  • 2e prijs van de Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

R6 serie
  • Inwendige hoogtes: 28 tot 52 mm
  • Gesloten systeem
  • Rustige loop
  • Weinig slijtage

T3

Systeem T3
  • inwendige hoogte: 29 mm
  • Crossbar afneembaar in binnen- en buitenradius
  • Zeer lichte kabelrups®
  • Kleine buigradius en kleinste installatieruimte
  • Geluidsarm 33 dB(A)
  • cleanroom ISO-klasse 2

E3

E3
  • Inwendige hoogtes: 10 tot 22 mm
  • Dwarsbalk op één band - ritssluiting in de buitenste straal
  • Geluidsarm 38 dB(A)
  • Modulair ontwerp: dwarsbalk, interieurscheiding en connector op één band

Kabelrupsrecycling

E3

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service