Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Energieketten für Laufruhe und Reinraum

Um in der Produktion die Geräuschemission so niedrig wie möglich zu halten, benötigt man ruhig laufende Maschinen. Unsere Energieketten ermöglichen einen leisen und störungsfreien Produktionsprozess. Die geräuscharme Bewegung wird umgesetzt durch die Paarung zwischen sehr geringer Neigung zur Vibration und niedriger Geräusche-Emission. Um auch in absoluten luftreinen Bereichen eingesetzt zu werden, besitzt die e-skin Energieführung die Eigenschaft der Reinraumtauglichkeit nach ISO Class 1. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus ist eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Semiconductor-Industrie, Drucker/Plotter Industrie, bei Anwendungen mit höchsten Beschleunigungen...
 
Energiekette

E6.1

Serie E6.1 Aktuelle Generation

Leise ab 32 dB(A) und vibrationsarm

  • Innenhöhen: 29 bis 80 mm
  • Verfügbar in 3 Versionen:
    • Im Innen- und Außenraidus beidseitig aufklappbar
    • Im Innen- und Außenraidus beidseitig herausnehmbar
    • Im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Extrem leise 32 dB(A)
  • Hohe Zug- und Schubkräfte
  • Reinraumtauglichkeit ISO Class 1: nahezu kein Verschleiß und Abrieb

E6

Serie E6 Vorgängermodell der E6.1

Leise 37 dB(A) und für kleine Biegeradien

  • Innenhöhen: 29 bis 80 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Beidseitig zu öffnen
    • e-rohr, Deckel beidseitig herausnehmbar

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat und CFCLEAN

e-skin flat

Modulares Baukastenprinzip für ISO Klasse 1 Anwendungen

  • Modularer und kompakter Aufbau
  • Leitungen schnell austauschen
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
  • Hohe Ausfallsicherheit durch abgestimmte Verseilgebilde CFCLEAN
  • Ab Lager lieferbar

Wellrohr e-skin

Wellrohr e-skin

Reinraum-Energieführung

  • Innenhöhen: 28 bis 40 mm
  • Öffnen und Schließen wie ein Reißverschluss
  • Geringer benötigter Bauraum
  • Staub- und Wasser geschützt
  • IPA Klassifizierung 1
  • 2. Preis des Frauenhofer Reinheitstechnik-Preises 2018

R6

Serie R6

Schutz vor leichten Verschmutzungen, Schweißspänen und Umwelteinflüssen

  • Innenhöhen: 28 bis 52 mm
  • Geschlossenes System
  • Leiser Lauf
  • Abriebsarm

T3

System T3

Leicht, hochflexibel und vibrationsarm

  • Innenhöhe: 29 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Sehr leichte e-kette®
  • Kleine Biegeradius und kleinste Einbauräume
  • Leise 33 dB(A)
  • Reinraum ISO Class 2

E3

E3

Hochdynamisch und reinraumtauglich

  • Innenhöhen: 10 bis 22 mm
  • Öffnungsstege an einem Band - im Außenradius aufreißbar
  • Leise 38 dB(A)
  • Modularer Aufbau: Öffnungsstege, Innenaufteilung und Verbinder an einem Band

Energieketten-Recycling

E3

chainge Recycling Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH