e-skin® gegolfde buis voor cleanrooms

Productselectie

Serie SK28

e-skin SK28

Serie SK40

e-skin SK40

SKS20

e-skin SKS20

SKS24

e-skin SKS24

SKS28

e-skin SKS28

SKS40

e-skin SKS40

SKY28

e-skin Hybrid SKY28

SKY40

e-skin Hybrid SKY40

Lijmdispenser voor cameramodules

Mingseal lijmdispenser
e-skin beschermslang

De innovatie

e-skin beschermslang

Waarom gegolfde buis e-skin®?

e-skin beschermslang

IPA-classificatie

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® zacht 0.SKS28.068.02.1
  • e-huid® hybride SKY8.068.02.1
e-skin inwendige verdeling configurator

configurator voor interieurscheiding voor de e-skin®

  • Eenvoudige verwerking
  • Vermijden van vulfouten dankzij geïntegreerde set regels
  • Automatisch aanmaken van een stuklijst en tekening met afmetingen
  • Eenvoudig aanvragen en bestellen van de complete gegolfde slang met chainflex® kabel en binnenscheiding in de gewenste configuratie

Kwaliteit van het igus® cleanroom laboratorium

Duurzaamheidstest

Buigtest

Geluidsmeting

gegolfde buis e-skin® vergeleken met andere cleanroomproducten?

e-skin SK beschermslanggegolfde buis e-skin® SKSgolfkoker e-skin® SKYe-skin® plat & CFCLEANKabelrups<br />E6/E6.1
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Modulair ontwerp ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenten individueel uitwisselbaar✔✔✔✔✔
Snel te vullen, te openen⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Snelle levering⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Gemakkelijk qua onderhoud⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Uit voorraad leverbaar✔✔✔✔✔
Kan worden ingekort✔✔✔✔✔
Kan worden verbreedXXX✔✔
Hoge mate van productiviteit⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Geen minimale bestelhoeveelheid✔✔✔✔✔
Kosteneffectief⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Geschikt voor vrijdragende toepassingen⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Voor hoge dynamiek⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ruimtebesparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Vulgewicht⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36-maanden garantie✔✔✔✔✔
Bespaart hulpbronnen✔✔✔✔✔
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector)✔✔✔✔✔
Producten zijn ook individueel beschikbaar✔✔✔✔✔
Stille, soepele werking⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online levensduurberekeningXXXX✔
Online tussenbodem-configurator✔✔✔X✔
Geschikt voor de volgende branchesElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br /> 3C-industrieën<br /> Verlijming<br /> Automaten<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br /> Medische technologie<br /> Micro-elektronica<br /> AOIElektrische productie<br /> Halfgeleiderindustrie<br /> FPD-productie<br /> Micro-elektronica<br /> Paneelrobots<br /> verpakking<br /> Plotters<br /> Medische techniek
Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!

Gerealiseerd in de praktijk

Lijmdispenser voor cameramodules

Productie van printplaten

e-skin gegolfde buis bij de productie van printplaten

Hefsystemen

e-skin gegolfde buis in hijssystemen

e-skin® Opener

Kabels geschikt voor cleanrooms

Kabels voor cleanrooms

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service