Verander van taal :


De Kabelclip is het alternatief voor de cobotklem. Als de kabel en slang maar voor korte tijd aan de cobot bevestigd hoeven te worden (bijvoorbeeld op een beurs), dan is de Kabelclip een snel alternatief voor de cobotklem.
Kabelklem kopenUitproberen
De testbox bevat:

Universal Robots Kit 1 geschikt voor UR3(e)
Universal Robots Kit 2 geschikt voor UR5(e)
Universal Robots Kit 3 geschikt voor UR10(e)
Universal Robots Kit 4 geschikt voor UR16e
Klem voor as 6
In de installatievideo van second 40 kun je zien hoe eenvoudig het is om de veerstanghouder te installeren (onderdeelnummer: TR.917.924)
Leveringsomvang:
2 metalen klemmen (zilver)
1 metalen beugel (zwart)
2 montagebeugels om de veerstang te bevestigen
Bevestigingsschroeven

open (TRE) of gesloten (TRC) kettingserie
Deze video laat het volgende zien:
Kabels en/of slangen in de TRE.B-versie invoeren door ze gewoon van buitenaf in de energieketting te drukken.
Twee kettingschakels met elkaar verbinden
De klittenband aan de cobotklem vastmaken
De cobotklem op de cobot monteren
De energieketting op de juiste manier aansluiten/inbrengen met de cobotklemmen
Passend bij triflex® e-chain®: