Verander van taal :
Het Amerikaanse instituut Underwriters Laboratories (UL) is een onafhankelijke organisatie die producten onderzoekt, test en certificeert op hun veiligheid. UL ontwikkelt procedures en normen om de veiligheid van producten, apparaten, materialen, onderdelen, componenten, systemen en apparatuur te testen. Sinds 1894 omvatten de veiligheidsnormen van UL zowel ontwerpaanbevelingen als test- en ontwerpeisen voor diverse producten. UL is ook een wereldwijd erkend testlaboratorium en een van de meest geaccepteerde certificeringsmerken.

Het UL-keurmerk verschijnt elk jaar op 22 miljard producten in de VS. Het UL/CSA Recognised-keurmerk wordt toegekend aan subcomponenten van grotere systemen. In dit geval worden alleen componenten gecertificeerd die niet bedoeld zijn voor een enkele, nauwkeurig omschreven installatie of toepassing. Kabels voor toepassingen die niet volledig kunnen worden beschreven in termen van normen, worden gecertificeerd volgens UL-Recognised (AWM).
Kabels voor gebruik in kabelrupss kunnen hier als voorbeeld worden genoemd: Deze zijn zo gevarieerd, complex en divers dat een volledige gestandaardiseerde beschrijving onmogelijk is. Dit is waar UL-erkende goedkeuring om de hoek komt kijken. Dit biedt kabelontwikkelaars een modulair systeem van verschillende goedgekeurde isolatie-, mantel- en constructiemogelijkheden. Idealiter gebruiken kabelfabrikanten dit om een combinatie te maken die precies kan worden gebruikt voor een specifieke toepassing van de klant, d.w.z. die werkt.
Het bouwpakket bestaat uit verschillende binnen- en buitenstijlen waarmee een kabel kan worden samengesteld. De verschillende stijlen zijn gedefinieerd in termen van spanningsniveau, vlambestendigheid, temperatuurbereik, enz. Afhankelijk van de toepassing kunnen de verschillende stijlen worden gemengd. De binnenste stijl bepaalt de vereisten voor de kernisolatie en de buitenste stijl voor de buitenmantel.

Voor onze chainflex® kabels betekent dit het volgende:
Meer dan 1000 van onze chainflex® kabels hebben UL-certificering. Ze zijn vervaardigd in overeenstemming met de juiste UL-stijlen en kunnen daarom zonder problemen in de VS en in sommige gevallen in Canada worden geïnstalleerd. Wij voldoen aan de goedkeuringsrichtlijnen en certificeringsprocessen.