Verander van taal :
De afkorting RoHS staat voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", Duits: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Er is al een 3e versie van deze richtlijn, 2015/863 (RoHS3) werd geïntroduceerd op 31 maart 2015. Deze verving richtlijn 2011/65 (RoHS2), die sinds 8 juni 2011 van kracht was. Daarvoor was richtlijn 2002/95 (RoHS 1) van kracht sinds 27 januari 2003.

Deze richtlijn voor de interne markt geldt voor alle EU-lidstaten op dezelfde manier en mag niet verschillend worden geïnterpreteerd.
De verordening beperkt of verbiedt het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals lood, kwik of ftalaten en definieert grenswaarden voor bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Hieronder vallen bijvoorbeeld grote huishoudelijke apparaten, kleine huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenelektronica, verlichting, elektrisch en elektronisch gereedschap, speelgoed, sport- en vrijetijdsapparatuur, automaten, elektrische gloeilampen en lampen in huishoudens, enz.
RoHS-conformiteit is ook een voorwaarde voor CE-markering van een elektrisch product.

Dit betekent het volgende voor onze chainflex® kabel:
Onze chainflex® kabels zijn vervaardigd zonder de verboden ingrediënten van de RoHS3-richtlijn. We gebruiken onder andere geen gevaarlijke weekmakers zoals lood. We houden ons strikt aan de richtlijn en ontwikkelen en testen mantelmaterialen in ons laboratorium die voldoen aan de toepasselijke RoHSII /III-vereisten. Dit garandeert dat onze Chainflex® kabels loodvrij zijn en zonder schadelijke weekmakers kunnen worden geproduceerd.