Verander van taal :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(kortweg DESINA) is een aanbeveling van de Duitse vereniging van gereedschapsmachinebouwers (VDW) voor de standaardisatie van componenten, interfaces en verbindingssystemen. DESINA beschrijft een uitgebreid totaalconcept voor de standaardisatie en decentralisatie van de vloeistoftechnologie en elektrische installatie van machines en systemen.

Desina is een standaard die bedoeld is om standaardisatie tot stand te brengen in de machinebouw. Bekende fabrikanten van werktuigmachines hebben DESINA gecreëerd en zorgen zo voor een standaard voor werktuigmachines. De standaardisatie geldt voor elektrische, hydraulische en pneumatische installatie. Het doel is om dit te vereenvoudigen en montage- en onderhoudswerkzaamheden te versnellen. DESINA specificeert hiervoor de afzonderlijke componenten.
Het doel is om kosten te besparen bij montage en inspectie door gedecentraliseerde installatieconcepten te implementeren en de gespecificeerde componenten te gebruiken.
De exacte inhoud van de DESINA standaard is te vinden in ISO 23570 Deel 1 en Deel 2 vanaf november 2005.
Dit betekent het volgende voor onze chainflex® kabel:
Om aan deze norm te voldoen, produceren wij onze chainflex® kabels volgens de aanbeveling van de Duitse Vereniging van Werktuigmachinebouwers (VDW). Meer dan 250 kabels voldoen al aan deze norm. De respectieve kleuren worden gebruikt om componenten, interfaces en verbindingssystemen te standaardiseren. Onze chainflex® kabels standaardiseren daarom de vloeistoftechnologie en elektrische installatie van systemen en machines. 
Deze specificaties zijn als volgt:

servokabel, krimpfolie: oranje, RAL 2003

meetsysteemkabel, afgeschermd: groen, RAL 6018

Veldbus, hybride veldbuskabel, afgeschermd: paars, RAL 4001

Sensor-/actuatorkabel, niet-afgeschermd: geel, RAL 1021

voedingskabel, niet-afgeschermd: zwart, RAL 9005

besturingskabel, niet afgeschermd: grijs, RAL 7040
Deze buitenmantel moet ook bestand zijn tegen de koel- en smeermiddelen die in de industrie worden gebruikt. Het ontwerp van de kabel moet zodanig zijn dat deze geschikt is voor gebruik op machines in ruwe omgevingen. DESINA levert alleen een afscherming voor bepaalde kabeltypes.

Gebruikersrapport
Machinefabrikant Waldrich Coburg gebruikt de CF113.028.D meetsysteemkabel voor zijn machines. Lees de volledige casestudy hier.