Verander van taal :
Met de i.Sense CF.D:module kan onderhoud proactief worden gepland en uitgevoerd voordat storingen optreden, waardoor de bedrijfszekerheid en efficiëntie worden gemaximaliseerd. Met de CF.D:module en de DriveCliq uitbreiding worden ethernetkabels bewaakt en zijn optimale prestaties gegarandeerd.

i.Cee in de praktijk
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor voorspellende onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in voorspellende onderhoudsconcepten. Van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheidt conditiebewaking van voorspellend onderhoud
Deze whitepaper legt uit

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staat de kabel nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. Het is in omgevingen als deze dat predictief onderhoud het meest zinvol is. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0 project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.