Verander van taal :
De Europese richtlijnen bepalen dat alleen producten met CE-markering op de markt gebracht en in gebruik genomen mogen worden. Voorbeelden hiervan zijn productgroepen zoals machines, liften, meetapparatuur en medische hulpmiddelen.

De CE-markering is een wettelijk voorgeschreven testmerk dat aangeeft dat het betreffende product voldoet aan alle EU-brede vereisten voor veiligheid, gezondheidsbescherming en milieubescherming in overeenstemming met EU-verordening 765/2008.
De afkorting "CE" staat voor "Communauté Européenne" (Europese Gemeenschap) en geeft aan dat een product voldoet aan alle toepasselijke Europese regelgeving en de voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures heeft doorlopen. Producten met de CE-markering mogen in elke EU-lidstaat op de markt worden gebracht. In principe is de fabrikant verantwoordelijk voor de naleving van de Europese regelgeving en dus voor het aanbrengen van de CE-markering.
Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is de nieuwe UKCA-markering daar sinds 1 januari 2021 van kracht. Meer informatie over de nieuwe regelgeving voor de Britse markt vindt u hier.

Dit betekent het volgende voor onze chainflex® kabels:
We volgen deze richtlijnen bij al onze ontwikkelingen zodat we onze kabels zonder problemen in Europa kunnen verkopen.
CE-conformiteit is gebaseerd op een complexe risicobeoordeling.
Risicobeoordeling - het iteratieve proces bestaat uit:

In deze whitepaper wordt alle informatie duidelijk gepresenteerd en krijg je een goed overzicht van het effect van de CE-markering.