Verander van taal :
De speciale rijervaring van de cargo e-bikes van GLEAM wordt gecreëerd door de gepatenteerde kanteltechnologie en vering. Zeven jaar is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kerntechnologie van de bakfietsen: De zogenaamde unieke Dynamic Tilting Technology (DTT) maakt een rijervaring mogelijk die vergelijkbaar is met die van een normale fiets. Net als bij een normale fiets kan de fietser in een bocht leunen en wordt hij na een bocht weer rechtop gezet door de DTT. Obstakels op de weg kunnen gemakkelijk worden overwonnen dankzij DTT. Als de fiets geparkeerd staat, kan de kanteltechnologie worden uitgeschakeld met een slot en staat de fiets rechtop. Dankzij de volledige vering van de cargo e-bike blijft de lading op de laadvloer horizontaal en beschermd, zelfs als je met een van de twee achterwielen tegen een stoeprand rijdt of over kasseien rijdt. De DTT compenseert dergelijke oneffenheden gewoon. "We gebruiken iglidur® glijlagers in zowel de DTT, het sluitsysteem als de vering. De glijlagers zijn duurzaam en dempen trillingen. Dit is ideaal voor gebruik in onze bakfietsen," legt Eibl uit.