Lichtgewicht cantilever as

  • Hoge, constante stijfheid van de as, ongeacht de lengte van de slak
  • Hoge precisie
  • Hoge toerental mogelijk
  • Installatiepositie kan naar wens worden geregeld
  • Lange rijwegafstanden kunnen worden gerealiseerd

Lineaire assen met tandheugelaandrijving

Endloze tandriemmodule met meerdere aanzichten van de lineaire geleiding.

Uitschuifbare lineaire tandwielmal EGW

  • Oplossing voor lange rijwegen
  • tandwiel en rondselelementen modulair (eindeloos) uitbreidbaar
  • Voor toepassingen > 2.000mm
  • Afzonderlijke bediening van meerdere lineaire loopwagens tegelijkertijd mogelijk
Tandriemtisch met motor en kabels voor een lineaire as.

Lichtgewicht zoals voor pick & place drylin® GRQ

  • Getand, hard geanodiseerd, corrosievrij vierkant buisprofiel
  • belastbaar tot 500g met een toerental tot 0,7m/s mogelijk
  • Aandrijving: NEMA11 stappenmotor met tandwiel
  • Lichtgewicht, snel, klein en smeermiddelvrij
Drylin tandheugel-as met slede en geleiderail in close-up.

Dynamische z-as drylin® GRW

  • Directe krachtoverbrenging via tandheugel
  • Compacte structuur
  • Voor laatste tot 10N
  • Materiaalcombinatie: aluminium profiel/kunststoftandheugel
  • Beschikbare accessoires
  • Verkrijgbaar met motor
Cantilever as met drylin® GRR tandheugel

Lichtgewicht z-as drylin® GRR

  • Lichtgewicht Z-as (1,45kg) voor slakken tot 500mm
  • Gemaakt van aluminium en kunststof
  • Ideaal voor lineaire robots
  • Dynamische massa van slechts 0,9kg maakt snel werken mogelijk
  • Ook verkrijgbaar als grotere versies met een slaglengte tot 1000mm en een hefvermogen tot 100N

Voor multi-as lineaire robots

Voor test en meetapparatuur

Voor pick & place toepassingen

Lineaire aandrijving met tandheugel: voor- en nadelen

Wanneer te gebruiken?

  • Pick & Place-toepassing met hoge dynamiek
  • Voor een compacte structuur van de toepassing
  • Zo z als in meerassige portalen

Wanneer niet gebruiken?

  • Hoog laadvermogen
  • zelfborgend
  • Vuile toepassingsgebieden

Structuur van een igus® tandheugel en rondsel als (z-as)

Lineaire aandrijving met onderdelen gemarkeerd van 1 tot 4.

Voorbeelden van klanttoepassingen

Geautomatiseerde sample voorbereiding

Tandheugelas in een besturingssysteem met oranje energiekabel.

Optimaal gebruik van de installatieruimte in een bottelarij

Tandheugelaandrijving met geleiding en transparant onderdeel in een afvulinstallatie.

Meer toepassingen

Rode verticale lamellen voor een technische constructie.

Meer informatie

Geschikte instapmodellen | drylin® econ

Compacte lineaire as met schroefspindel en slede van igus econ.

Montagevideo's | drylin® aandrijftechniek

Lineaire as met slede en gemonteerd onderdeel, terwijl handen de montage voorbereiden.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service