Verander van taal :

Er worden hoge eisen gesteld aan de kabels die in de cleanroom worden gebruikt. Bewegende componenten moeten bijzonder slijtvast zijn, omdat elke verontreiniging een nadelig effect heeft op het product en het proces. Dat kost geld. Om dit te bereiken worden luchtstromen in de ruimte gecreëerd die deeltjes kleiner dan een haar verwijderen. Het gebruik van producten met een lage slijtage- d.w.z. weinig deeltjes - bespaart de tijdrovende en dure verwijdering van deeltjes.
We ontwikkelen en testen onze hoogwaardige polymeerproducten met de grootste zorg in ons eigen cleanroomlaboratorium en om de best mogelijke geschiktheid in de cleanroom te certificeren, worden ze onderworpen aan verdere tests door het Fraunhofer-instituut. Dit maakt een IPA-geteste productportfolio met de best mogelijke cleanroomclassificatie (ISO Klasse 1) mogelijk.
In de cleanroom zijn verschillende soorten kabels nodig: stuurstroomkabels, motorkabels, buskabels enzovoort. Ze moeten allemaal probleemloos functioneren onder de omstandigheden van cleanroom en voldoen aan de specificaties. Voorbeelden zijn:
Om aan verschillende eisen te voldoen, is de CFCLEAN ontworpen als data-, BUS-, stuurstroom- en motorkabel en als pneumatische slang en heeft een garantie tot vier jaar.
We sturen u graag een gratis sample zodat u de cleanroomelementen zelf kunt bekijken.

Samen met de e-skin flat vormt de CFCLEAN een sterk team voor gebruik in de halfgeleiderindustrie, beeldschermproductie en medische technologie. Om de kabel lichter en flexibeler te maken, is de buitenmantel weggelaten. De e-skin flat neemt deze functie over. De CFCLEAN mag daarom alleen worden gebruikt in combinatie met de e-skin flat. Het modulaire ontwerp maakt het eenvoudig om afzonderlijke kamers of bundelstructuren te vervangen.
Hoge betrouwbaarheid
Uit voorraad leverbaar
Configureer en vraag in een paar stappen uw CFCLEAN-kabel aan met het bijbehorende e-skin flat kabelgeleidingssysteem.
e-skin® flat en CFCLEAN - samen zorgen ze voor een revolutie in de algehele efficiëntie van uw systeem, genereren ze een hogere opbrengst van de productielijn, zijn ze modulair en besparen ze grondstoffen.
Gratis whitepaper:
In deze whitepaper leert u hoe u de juiste energievoorziening in de cleanroom kunt gebruiken om

De toepassingen in cleanrooms kunnen zeer verschillend zijn. De hier gebruikte producten zijn
Met de E6.1 doet een nieuwe generatie zijn intrede in de cleanroom. De aanzienlijk vereenvoudigde bediening, verbeterde toegankelijkheid van het binnenwerk en het lagere gewicht maken de installatie veel eenvoudiger. Onze E6.1 wordt uiteraard geleverd met onze zeer flexibele kabels, die dankzij hun slijtvaste buitenmantel ideaal zijn voor cleanroom toepassingen.
Een droge cleanroom is een speciaal gecontroleerde omgeving waarin een extreem lage luchtvochtigheid en een hoog niveau van deeltjesvrije lucht heersen. Een klassiek voorbeeld van een droge cleanroom is de productie van batterijen.
De zogenaamde IPA-certificaten van het Fraunhofer-instituut zijn een belangrijke standaard voor de kabel die hier wordt gebruikt.
Alle halogeenvrije chainflex kabels met een TPE buitenmantel voldoen aan de eisen van ISO klasse 4 en 5 en overtuigen door minimale deeltjesafschuring, efficiëntie en veiligheid.
Nog meer informatie over het onderwerp dry cleanroom, batterijproductie en de juiste producten vindt u hier.