Verander van taal :

Een perfecte match - igus readycable: industriële kabelgeleiding van chainflex kabels met HARTING industriële connectoren. Of het nu gaat om gespannen besturingskabels of individuele kabelbomen op maat zonder minimale bestelhoeveelheid - de uitvoerig geteste kwaliteit van de Chainflex-kabel in combinatie met de HARTING connectortypes Han 3A, 6B, 10B, 16B en 24B als een kant-en-klare readycable-oplossing voor industriële toepassingen helpt tijdrovende kabelbomen te besparen en garandeert veilige componenten.
Wat is daar zo speciaal aan?
Goede redenen voor igus om te vertrouwen op de samenwerking met HARTING voor kabelassemblage: Naast de mogelijkheid om te integreren in de eigen productie, waren de volgende criteria doorslaggevend voor igus bij het selecteren van HARTING als leverancier voor modulaire plug-in connectoren:

Wat maakt deze samenwerking zo bijzonder?
De readycable productie van igus kan haar sterke punten volledig benutten met HARTING als leverancier en design-in partner van modulaire Han® industriële insteekconnectoren. Kwaliteit, doorloopsnelheid, productiviteit en dus ook de prijs zijn duidelijk in het voordeel van industriële kabelassemblage bij igus. Als u deze mechanische verwerking van de contacten in de HARTING-insteekconnectoren combineert met stroomopwaartse mechanische kabelverwerking, gespecialiseerde bekabelingsruimten en Kanban-magazijnen, krijgt u de onvergelijkbare flexibiliteit van igus readycable:
"4 jaar kettingflexkabelgarantie en levensduurcalculator gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar"
De chainflex kabels die gebruikt worden voor readycable worden intensief getest in ons eigen testlaboratorium van 3.800 m², het grootste in de industrie. De aansluitklare kabels garanderen een lange levensduur dankzij uitgebreide tests en kwaliteitscontroles in ons eigen laboratorium en meer dan 25 jaar ervaring in de productie en bevestiging van kabels.
igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft laten valideren voor chainflex kabel. In een complex certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus 4 jaar chainflex kabelgarantie en levensduurcalculator gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de juistheid van een reclameclaim laat bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex kabel meer waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus.

Een aansluitklare connectormodule in plaats van veel afzonderlijke connectoren
De Module Connect is het concept van een nieuw type connector voor het verbinden van elektrische kabels, glasvezelkabels en pneumatische slangen. Hij wordt gekenmerkt door een ruimtebesparende, platte behuizing en wordt overal gebruikt waar meerdere of een groot aantal kabels moeten worden aangesloten in de kleinst mogelijke ruimte.
Dit is een gezamenlijke ontwikkeling van igus & HARTING en maakt gebruik van de zeer aanpasbare Han-Modular insteekconnector van HARTING. Alle componenten in de vorm van insteekmodules, benodigde verbindingsframes en behuizing kunnen op elke modulaire manier worden gecombineerd en bij igus worden besteld als readycable voor kabelbomen. igus heeft in 2018 al het startsein gegeven voor de eerste voorbeeldprojecten.