Verander van taal :

Eenvoudige kabelgeleiding op de cobot. De igus® kabelklem maakt vrijwel storingsvrije bevestiging mogelijk aan een groot aantal vormen en diameters. Het flexibele ontwerp past zich aan elke contour aan en vermindert de installatieruimte en het risico op letsel. Het meegeleverde klittenband in een lengte van 500 mm of 1000 mm zorgt voor een stabiele bevestiging. De optie om de klittenband tape onder de Cable Clip door te voeren zorgt voor een stevige grip, zelfs bij kleine diameters. Het klittenband is ook siliconenvrij en kan daarom ook in de automobielsector worden gebruikt. Er kunnen maximaal 5 kabels met verschillende diameters aan de Kabel Clip worden bevestigd. Ze worden bevestigd met kabelbinders of door de klittenband te verbuigen. De Kabel Clip kan worden verdeeld in maximaal drie segmenten met behulp van een scheidingshulpstuk, waardoor het nog rendabeler wordt.
Toepassingsgebieden

Voor maximale individualiteit.
Door de individuele klemmen te gebruiken, bepaal je zelf de energievoorziening van je Cobot.

We hebben de juiste kits voor jouw Universal Robot al samengesteld.
U hoeft alleen maar te kiezen tussen kettingmaat 30 & 40.