Eenvoudig kabel verbergen: deze cable chains maken het mogelijk

Cable chain om je bureau netjes te houden

De voordelen van de cable chain

  • Duw de kabel gewoon met de hand in de kabelrups
  • Kabelspoel is eenvoudig te verlengen of in te korten
  • Kabels kunnen eenvoudig worden vervangen
  • Verschillende bevestigingsmogelijkheden: zelfklevend, schroeven of magnetisch
  • Individuele kabels kunnen uit de kabelrups compartimenten worden geleid
  • Kan flexibel op verschillende plaatsen op het bureau worden bevestigd
  • reddot design award winnaar
Cable chain om je bureau netjes te houden

Waar wordt een cable chain vaak gebruikt?

Verschillende soorten cable chains

Cable spoel OCR

Kabelrups OCR

  • Ronde kabelrups
  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, plakstrips of schroeven
  • Bespaar tijd: "gemakkelijk" ontwerp voor het snel inbrengen van kabels
  • Flexibele of vergrendelende installatie van elke rupsschakel
  • reddot design award winnaar 2018
Kabelrups ZF14

Kabelrups ZF14

  • Geschroefde of gelijmde bevestiging
  • Aantrekkelijk ontwerp
  • Eenvoudig vastklikken van montagebeugels
  • Eenvoudig vullen, zelfs bij installatie met "gemakkelijk" ontwerp
  • UL94-V2 ^-gecertificeerd
Kabelrups OCO

Kabelrups OCO

  • Tijdloos ontwerp
  • Flexibele installatie
  • Eenvoudig te verlengen of inkorten
  • Met geïntegreerde magneten voor eenvoudige bevestiging
  • Goede houdkracht van de kabelrupsschakels tot 150N
Systeem easy chain

Systeem easy chain

  • Gewoon kabel erin drukken
  • Kosteneffectief
  • Soepele werking
  • Hoge versnellingen
Systeem E2 mini

Systeem E2 mini

  • Gemakkelijk in elkaar te zetten
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Ruimtebesparend: lage binnenhoogten en buigradii
  • Soepele werking: kleine spoed voor stille, soepele werking
Systeem triflex R

Systeem triflex R

  • Eenvoudig ontwerp - voor snel en eenvoudig vullen
  • Ongeveer +/-10° torsie per rupsschakel
  • Uiterst eenvoudige montage en demontage dankzij behuizingskussenprincipe

Hoe installeer je een cable chain?

Installatie van de cable spoel op het bureau

Productbrochure

Brochure voor meubelmaken en industrieel ontwerp

Kabelrups recycling

Logo's IF, Red Dot, German Design Award

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service