Verander van taal :

Met onze CNC-service kunt u uw kunststof onderdeel
van uw gedraaide en gefreesde kunststof onderdeel.
Profiteer van deze voordelen:
► Transparante directe calculatie ✔️
Geautomatiseerde haalbaarheids- en tolerantiecontroles ✔️
Componenten verzendklaar vanaf drie dagen ✔️
Voorspelbare levensduur ✔️
Onze CNC-service wordt aangevuld door waar het bij igus® allemaal om draait: onze jarenlange ervaring als uw materiaalleverancier, productiepartner en toepassingsadviseur. Samen met u vinden we de perfecte oplossing voor uw toepassing. Wij bieden u meer dan 30 verschillende iglidur® hoogwaardige kunststoffen, zodat uw gedraaide en gefreesde onderdeel optimaal kan worden ontworpen voor vrijwel elke eis.
Controleer je technische tekening automatisch met onze tolerantiecontrole:

Geen 3D-model bij de hand? Geen probleem, probeer onze 3D model configurator.

Wij bieden u meer dan 50 tribologisch geoptimaliseerde materialen voor talloze toepassingen waarbij slijtvastheid een noodzaak is. Ongeacht of uw toepassing wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, contact met media of slijtage-intensieve omstandigheden - igus® biedt bijna altijd een oplossing.
"We wilden efficiënt gebruikmaken van een kort onderhoudsinterval om de bestaande PA-onderdeel te vervangen door maatwerkonderdeel van iglidur®. Dankzij de zeer snelle offerteberekening en expresverzending van de online CNC-service van igus® konden we het CNC-onderdeel in slechts enkele dagen aanschaffen en de productielijn op tijd weer in bedrijf nemen."
Tom Oldach, projectingenieur bij Dr. Quendt GmbH & Co KG
Klik hier voor het volledige gebruikersverhaal

Dit garandeert kunststofcompatibele productie en snelle bewerking van uw gedraaide en gefreesde onderdeel.
✓ Voor kunststofcompatibele toleranties met betrekking tot lengte, vorm en positie geldt de algemene tolerantie ISO 2768-m/K.
✓ In afwijking hiervan zijn normaal gesproken de volgende minimale tolerantiebreedtes volgens DIN ISO 286 mogelijk:
(Let op: De minimale toleranties die daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd, zijn altijd afhankelijk van de specifieke geometrie van het onderdeel, het gekozen materiaal en de beschikbare productiemogelijkheden, en kunnen in afzonderlijke gevallen groter zijn)
✓ gat kan worden geconfigureerd als metrisch ISO-schroefdraad (M) (andere schroefdraadtypes zijn ook mogelijk na testen)
✓ Een centrumruwheidswaarde Ra van 2-3 µm is te verwachten voor de oppervlaktekwaliteit (komt overeen met de typische waarden van afgewerkte oppervlakken bij draaien of frezen)
Deze normen zijn in uw voordeel: We kunnen de prijzen automatisch berekenen en uw bestelling kan sneller worden verwerkt. U bespaart kostbare tijd.
Onze whitepaper ondersteunt u met de belangrijkste principes voor het ontwerpen van uw CNC-componenten. We geven u 12 bewerkte onderdelen zodat u een ontwerp kunt realiseren dat geoptimaliseerd is voor economisch gebruik en productie.


Eisen die verder gaan dan onze productienormen zijn mogelijk, op voorwaarde dat een voorafgaande haalbaarheidscontrole dit bevestigt. Na de individuele controle wordt de automatisch berekende prijs indien nodig aangepast.

Wat betekent CNC?
De afkorting "CNC" (Computer Numerical Control) verwijst naar draai- of freesmachines waarvan de bewegingen computergestuurd zijn om complexere vormen automatisch te produceren.
Wat is er speciaal aan onze CNC service voor gedraaid en gefreesd onderdeel? Het is eenvoudig, snel en transparant: u hoeft niet meer dagen te wachten op de prijs, maar ontvangt deze direct. Als je bijvoorbeeld het materiaal of de toleranties wijzigt, zie je meteen de impact op de prijs. En je kunt ook meteen een aankoopbeslissing nemen. Via de gebruikersinterface van onze CNC-service kun je op elk moment direct offertes aanvragen of bestellingen versturen. En als je vastloopt, adviseren onze experts je graag.
Wie kan speciaal CNC onderdeel bestellen bij igus®? Onze klanten zijn zowel bedrijven als particulieren.
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de online CNC service? Nee, het gebruik van onze CNC service is volledig gratis voor u. Na het uploaden van uw componenten hoeft u enkel uw e-mail adres in te voeren en u kunt de tool onmiddellijk gebruiken. Aan het einde kun je een vrijblijvende offerte aanvragen (knop: "Offerte aanvragen") en dan beslissen of het je bevalt en of je wilt bestellen. Je kunt ook direct online bestellen (knop: "Direct bestellen").
Waarom biedt igus® de online CNC service niet aan voor andere conventionele kunststoffen of metalen? Onze CNC service is primair gericht op "motion plastics", d.w.z. kunststof onderdeel in beweging. In deze eerste stap bieden we daarom alleen onze iglidur® tribologische materialen aan, die worden gekenmerkt door vrijheid van smering, slijtvastheid en lage wrijving.
You have a CAD model at hand but are still looking for the most cost-effective manufacturing process for your desired component? Our service for customised tribo-parts can help! Just upload your CAD model and you will immediately see an overview of all available materials with prices for the various processes, including CNC milling, 3D printing and injection moulding.

In onze webshop vind je een ruime keuze aan verschillende halffabricaten.