Kogeltransferunits

Kunststof kogel transfer units

Wat kunt u vinden op deze pagina?

    Voor- en nadelen van kogelomzetters

    Voordelen

    • Vergemakkelijkt het transport van zware ladingen op gladde oppervlakken
    • Gemakkelijk te verplaatsen in alle richtingen, wat de manoeuvreerbaarheid verbetert
    • De installatie is eenvoudig en vereist geen ingewikkeld gereedschap
    • Verkrijgbaar in verschillende maten en materialen om te voldoen aan verschillende industriële vereisten
    • Extreem duurzaam en vereisen minimale vervanging bij goed onderhoud, wat goed is voor de portemonnee

    Nadelen

    • Nogal onstabiel op oneffen oppervlakken; kan ladingen oncontroleerbaar maken
    • Niet geschikt voor zeer hoge ladingen, omdat de druk op individuele kogels schade kan veroorzaken
    • Kan lawaai maken bij langdurig gebruik, wat storend kan zijn in rustige omgevingen
    • Kleine deeltjes zoals vuil of spanen kunnen de beweging van de kogels beperken
    • Minder effectief bij hoge snelheden; de precisie van de beweging kan worden beïnvloed

    Wat zijn de voordelen van kogelomzetters van igus®?

    Hoe zijn de plastic baltransporteenheden geconstrueerd?

    Kunststof kogeltransferunit
    Kogeltransferunit van kunststof met roestvaststalen steunkogels
    Glijdende kogeltransferunit gemaakt van kunststof
    Kogeltransfertafel met igus kogeltransfereenheden

    Toepassingsgebieden voor kogelomzetters

    Selectiecriteria

    • Materiaalkeuze: Afhankelijk van de toepassing en het eisenprofiel zijn er oplossingen van massief kunststof en hybride oplossingen van kunststof en roestvrij staal.
    • Afwerking van het oppervlak: Overweeg of een glad of slipvrij oppervlak nodig is, afhankelijk van de goederen die worden vervoerd. De afmetingen en vorm van de rupsbanden moeten geschikt zijn voor uw toepassing om een soepele werking te garanderen.
    • Installatieomgeving: Controleer de afmetingen van de beschikbare installatieruimte en de montagemogelijkheden voor een correcte installatie. Klemringen zijn verkrijgbaar als accessoires in de online shop.

    Installatie en onderhoud

    Waar kan ik de kunststof kogeltransfereenheden kopen?

    baltransporteur online kopen
    • Uiterst rustige loop
    • Geschikt voor hoge belastingen
    • glijdend voor hoge schokbelastingen
    • Kogeloverbrengingseenheid met schijfveer voor hogere schokbelastingen
    • Zelfuitlijnend

    Veelgestelde vragen

    Contacteer ons

    Vragen? Neem dan contact op met:

    Profile
    Daniel Peeters

    Inside Sales

    +3233301368Contacteer een expert

    Customer Service