Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Entraînement à vis à billes / entraînement à vis dryspin
Absence d'entretien même sur les courses courtes

Un écrou en polymère peut-il résister à des charges statiques élevées ?

Avec son design optimisé en  moulage par injection , la nouvelle forme de la série DST-JGRM  est une alternative robuste  aux écrous à collerette. La forme particulière permet un montage facile et surtout l'absorption de charges radiales. Des charges atteignant 6 MPA sont possibles en combinaison avec une plaque en inox.
Résistance aux charges élevées

Comment faire pour réduire les coûts d'achat de 61,5 % ?

Nos écrous pour vis dryspin en polymères ne se distinguent pas de leurs homologues en métal que par leurs seuls avantages techniques, ils convainquent aussi par leur prix d'achat. Ils coûtent à l'achat jusqu'à 61,5 % de moins que des écrous conventionnels en métal. Ils contribuent aussi à réduire nettement les coûts pour votre entraînement à vis une fois en service. Avec les entraînements à vis dryspin, les frais d'entretien et l'achat des lubrifiants externes sont totalement supprimés. 
Baisser les coûts


Entraînements à vis à billes

- Graissage et entretien réguliers requis
- Formation plus rapide de corrosion
- Poids élevé
- Bruits de roulement
- Produit mal adapté aux courses courtes
Qu'est-ce qui fait la différence ?

100% sans graisse

Fonctionnement à sec sans entretien grâce aux entraînements à vis drylin
Les écrous pour vis filetées en métal doivent impérativement être graissés afin d'éviter l'usure du métal. Cette usure risque de bloquer l'ensemble du système et un arrêt de l'application se produit vite sans l'entretien nécessaire. Les systèmes à vis drylin sans graisse et sans entretien sont la parfaite alternative aux entraînements à vis courants en métal.
 
Fonctionnement à sec sans entretien grâce aux entraînements à vis drylin
Nos écrous drylin en polymères hautes performances iglidur n'ont pas besoin de la moindre goutte de lubrifiant. L'effet autolubrifiant réduit l'entretien  à un minimum. Les particules de poussière et les fibres adhèrent moins facilement en raison du fonctionnement à sec. Dans les milieux sales, ce fonctionnement à sec se solde par une nette augmentation de la durée de vie par rapport à celle des solutions conventionnelles graissées.
Entraînements à vis dryspin sans graisse

Robuste et avec les mêmes cotes

Avec un design optimisé en moulage par injection , la nouvelle forme de la série DST-JGRM est une alternative robuste à l'écrou à collerette. Le nouvel écrou se distingue par des cotes et des pas identiques à ceux des écrous pour les vis à billes courantes. La forme particulière permet un montage facile et surtout l'absorption de charges radiales.
 
► Cotes et pas identiques à ceux des écrous pour vis à billes courants
► Sans graisse et sans entretien grâce au polymère hautes performances iglidur® J 
► Produit économique grâce au moulage par injection
► Forme robuste et stable 
► Ecrou disponible en 2 tailles pour des vis de ø 14/16 et 18/20 
Ecrou fileté JGRM
Egalement disponible en variante « heavy duty » avec tôle en inox 
 
Pour les charges axiales encore plus fortes, la forme JGRM existe aussi en version heavy duty avec une plaque en inox. La cote de bride de l'écrou JGRM pour fortes charges reste la même. La plaque est montée devant l'écrou JGRM.
 
Cette plaque permet d'augmenter la surface d'appui pour l'absorption de la force, les têtes des vis n'étant plus sur le polymère. Cette variante résiste à des charges axiales de 6 MPa maximum.
 

Jusqu'à 34,4 % de poids en moins

Ecrou pour vis à billes à collerette contre écrou pour vis trapézoïdale drylin à collerette
(Cotes identiques)
88% de poids en moins
88% de poids en moins

100% sans corrosion

Absence de corrosion


Des opération de maintenance régulières en raison de la corrosion ?
Les écrous pour vis à billes en métal se corrodent rapidement dès lors qu'ils sont utilisés dans des milieux humides. La rouille empêche le mouvement d'être fluide et les entraînements à vis doivent être régulièrement entretenus ou remplacés. Cela prend du temps et génère des coûts.
 
Pas de rouille avec la technologie dryspin
Les entraînements à vis drylin sont, eux, totalement insensibles à la corrosion. Même dans les milieux corrosifs, les entraînements à vis drylin conservent toujours leur fluidité de mouvement et leur longue durée de vie, sans le moindre entretien. Tous nos écrous en polymères sont réalisés en polymères hautes performances iglidur optimisés en termes tribologiques. Les vis qui vont avec sont toutes fabriquées à partir de matériau inoxydable.

Mouvement sans bruit et sans vibrations

Ecrou pour vis à billes

Ecrou à billes vibrant Bruits gênants ou vibrations ? 
Les roulements à billes se trouvant dans les entraînement à vis à billes sont forcément une source de bruit en service. Ce bruit peut souvent être perçu comme gênant. Pour réduire le niveau sonore, on réduit la vitesse de l'application ou on utilise plus de lubrifiant. Les entraînements à vis à billes peuvent aussi vite commencer à vibrer.

Technologie dryspin

Mouvement sans bruit et sans vibrations Nos entraînements à vis dryspin ont un faible niveau sonore et ne vibrent pas
La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou. De ce fait, les entraînements à vis dryspin fonctionnent pratiquement sans bruit et sans vibrations, même sous charge. Notre boutique en ligne offre une vaste gamme d'entraînements à vis en différentes formes et tailles.  

Avantages et inconvénients
vis à billes face à dryspin

Précision élevée, presque pas de jeu axial ni radial
► Faible coefficient de frottement
► Secteurs industriels avec des charges dynamiques élevées
► Très grande efficacité, jusqu'à 100 %
► Presque aucune flexibilité au niveau des dimensions
► Niveau sonore audible des guidages à billes à retour externe
► Fragilité face aux charges statiques élevées en raison du contact ponctuel des billes
► Poids élevé en comparaison
► Applications OEM possibles grâce à la grande flexibilité de design, par exemple pour les petits espaces de montage
► Possibilités d'adaptation très flexibles du pas, ► du diamètre de la vis et du design de l'écrou
► Alternative plus économique 
► Pas besoin de lubrification externe
► Mouvement fluide
► Résistance à la saleté, robustesse et résistance à la corrosion
► Insensibilité aux charges statiques
► Poids moins élevé
► Choix de matériaux : pour fortes charges, hautes températures ou conformité aux exigences du FDA
► Durée de vie calculable
 
Boutique en ligne dryspin

Tableau des cotes de nos entraînements à vis drylin

Tableau tailles

Ecrous pour vis filetées

Ecrous pour vis filetées ► Formes très variées
► 7 matériaux au choix
► Jusqu'à 50,9 % de coûts en moins
Aller à la boutique en ligne

Vis

Vis ► Vis hélicoïdales, vis trapézoïdales et vis à filet métrique
► 5 matériaux au choix
► Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus
Aller à la boutique en ligne

Formes spéciales & accessoires

Formes spéciales et accessoires ►  Formes spéciales pour tous types d'applications
► Accessoires pour écrous et vis
► Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller
Aller à la boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH