Testlaboratorium voor polymeer kogellagers

Dit is wat u te wachten staat op onze testlaboratoriumpagina:

testopstelling in het kogellager testlaboratorium

Radiale diepgroefkogellager testopstelling:

  • Testopstellingen met geïntegreerde sensoren (DAQ) voor gelijktijdige meting van slijtage, belastingabsorptie tot 250 N, verschillende levensduur- en temperatuurtests
  • max. snelheid: 5.000 rpm
  • Beweging: Buitenring stopt, binnenring draait
  • installatiegrootte: 6000
Materiaalingenieur bij de proefopstelling voor radiale diepgroefkogellagers
DAQ meetsysteem

Rotatietestbank:

  • Tests bij hoge snelheid en lage belasting (5000 rpm, 10 N)
  • Lopende tests met eigen xirodur® materialen en iglidur® kooimaterialen
  • installatiegrootte: 6000

Parameters: 25 N, 2.000 tpm, looptijd 7 dagen

  • Links: onversterkt materiaal, voor de test
  • Rechts: onversterkt materiaal, na de test

Parameters: 25 N, 2.000 tpm, looptijd 7 dagen

  • Links: versterkt iglidur® materiaal, voor de test
  • Rechts: versterkt iglidur® materiaal, na de test

Kogellagers onder water: igus® vs. metalen lagers

Metalen lager corrodeert al na een paar uur

Kogellagers onder water: het testresultaat

Welke kogellagers zijn geschikt voor galvaniseren?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service