smeervrij en zeer dynamisch: opslagtechnologie en kabels voor etiketteermachines

Drooglopende hoogwaardige polymeren in formaataanpassing van Krones etiketteersystemen

Profiel

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: Links: Dwarsverstelling van het bandstation met iglidur® J flensmoer met trapeziumdraad. Rechts: Hoogteverstelling van het bandstation met iglidur® J flensmoeren en FJUMT adapter.

Figuur 2: Borstelhoogteverstelling met trapeziumvormige moer en RJMP-massief kunststof lager.

Fig. 3: Dwarsafstelling van voorkrimp: De gewenste breedte kan worden ingesteld met het handwiel.

Afbeelding 4: Hoogteverstelling van de voorkrimp met drylin® SLW-1040 Complete oplossing inclusief klemming, positie-indicator en slinger voor het aanpassen van het formaat van de flessoorten.

Afbeelding 5: Hoogteverstelling van de neerhouder met de speciale oplossing SLW-2080. De energieketting neemt de geleiding van de kabel over.

Afbeelding 6: Afstelling van de invoersensor met behulp van een WS-1040 profielrail en een slede inclusief handklem.

Afbeelding 7: Afstelling van de afvoersensor met behulp van een drylin® WS-1040 profielrail en een slede inclusief handklem.

Afbeelding 8: Hoogteverstelling van de doorbuigrol met een drylin® SLW-1040 schroefmodule inclusief hoekaandrijving en accessoires. Afhankelijk van de grootte worden er twaalf tot 36 doorbuigrollen, elk met twee xiros kogellagers, gebruikt in de filmaccumulator.

Afbeelding 9: Afstelling van het veiligheidshek met de drylin® N-27 serie.

25 jaar partnerschap.

Sleevematic TS etiketteermachines

Andere spannende toepassingen

Alberts verkoopautomaat

Smoothie mengstation

Fabriek voor luierproductie

Fabriek voor luierproductie

Energie en signaalroutering

Oogstmachines

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service