Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Energieketten und Lager fürs Interieur der Zukunft

Autonom arbeitende Lieferwagen, selbstfahrende Vans und Conference Shuttles mit verfahrbarem Mobiliar: In Interieurs von Fahrzeugen der Zukunft ist jede Menge in Bewegung. Mit mehr elektrisch bewegten Komponenten, effizient im engen Raum eingesetzt. Dass die Bewegung zuverlässig, leise und unauffällig funktioniert, dafür sorgen unsere Energieketten und Lagertechnik aus Hochleistungspolymeren, zum Beispiel in elektrischen Schiebetüren (1), in zahlreichen Sitzverstellungen, horizontal und rotierend (2) oder vertikal (4), in Heckklappen (3) oder in multifunktionalen Mittelkonsolen mit ausfahrbarem Display (5). Auch mit ihrem geringen Gewicht punkten unsere Kunststoff-Produkte in einer elekrifizierten Zukunft, in der der Trend zum Leichtbau weitergeht.

Bewegung leicht gemacht mit diesen igus Komponenten:


E2C.15

e-kette E2C.15.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 15 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen
E2C.10

e-kette E2C.10.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 10 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen
E03.05 easy chain

e-kette E03.05.10 easy chain, von außen befüllbar

  • Ideal für kleinste Bauräume: 5x5 mm Innenraum, 10 mm Biegeradius
  • Sehr schnell und einfach zu befüllen: Leitung einfach außen eindrücken
  • Laufruhig und kostengünstig
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen

 

PRT Drehkranzlager

PRT Drehkranzlager

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Leicht und leise durch Gleitelemente aus verschleißfestem Kunststoff
  • Ringe aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl
► Mehr über PRT Drehkranzlager erfahren
► Zum Drehkranz-Programm im Onlineshop

 

iglidur F300 Gleitlager

Gleitlager iglidur F300

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Hoch verschleißfest
  • Leitfähig und besonders beständig in KTL-lackierten Baugruppen
► Mehr zu iglidur F300 erfahren
► Weitere Gleitlager für Scharnieranwendungen

 

drylin SHT

drylin Linearachse

  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewindespindeln
  • Leise und korrosionsbeständig
  • Lagerstellen vollständig schmier- und wartungsfrei
► Mehr über drylin Linearachsen erfahren
► Linearmodule mit Spindel im Onlineshop

VR-Besuch

Mit unserem Experten ins iguverse eintauchen und motion plastics ganz neu erleben
Jetzt Termin vereinbaren

Musterbox Sitzverstellungen

In den Händen halten und sich von der Qualität unserer Produkte selbst überzeugen
Box kostenlos bestellen


Aktuelles


Zu neuen Entwicklungen und igus Automotive-Lösungen
auf dem Laufenden bleiben:
Zum igus Blog


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH