Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Lager und Energieführungen für den Auto-Innenraum

Sitzelemente, Drehschalter, Türen und Fenster sicher und wartungsfrei bewegen

Bei der Gestaltung des Fahrzeuginnenraums spielen Sicherheit und Komfort eine große Rolle. Lagerstellen und Kabelführungen in den Interieurkomponenten sollten deshalb möglichst geräuscharm und laufruhig sein. Wir bieten für für diverse mechanische und elektische Innen­raum­anwendungen das passende Produkt und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.
e-ketten im Automobil-Interieur

Vorteile unserer e-ketten

  • Kostengünstig
  • Geringes Gewicht
  • Laufruhig mit max. 60 dB(A) für die Baugruppe
  • 100.000 Lösungen ab Lager in zahlreichen Längen, Breiten, Radien und Varianten (offen, geschlossen, ESD, leicht zu öffnen etc.)
  • Leicht zu montieren
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Individuell anpassbar an Gewichts- und Belastungsgrenzen
  • Zertifiziert nach IATF 16949
Lagertechnik im Automobil-Interieur

Vorteile unserer Lagertechnik

  • Schmierfrei und damit wartungsfrei
  • Leiser Lauf
  • Kostenvorteil und bis zu 80 % Gewichtsersparnis gegenüber metallischen Lösungen
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C
  • Low Fogging (mehr dazu im Blog)
  • KTL-taugliche und selbstkalibrierende Gleitlager
  • Bestens geeignet in Kombination mit Kunststoffwellen
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Zertifiziert nach IATF 16949

Top-Produkte fürs Interieur

e-kette E2 micro

Kleinste Innenhöhen und Biegeradien, sehr leicht und leise, optional mit Zugentlastung

e-kette E1

Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen, einteiliges modulares Band, beliebig zu kürzen oder verlängern

NEU: iglidur F300

Hoch verschleißfest und besonders beständig für KTL-lackierte Baugruppen

iglidur P210

Allrounder mit sehr guten Reibwerten, gut geeignet für die Kombination mit Kunststoffwellen

iglidur M250

Robuster Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung

iglidur K230

Clips-Lager mit hoher Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit

Sonderteile gespritzt, gedruckt oder aus Halbzeug

Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.

Einsatzgebiete

Auto und Fahrzeugsitz mit motion plastics

Sitzverstellungen

In der Rückenlehne, Sitzfläche, Kopf- oder Armstütze: der moderne Fahrzeugsitz bietet zahlreiche Verstellmöglichkeiten. Und wir die passenden Lager und Energieführungen. Linear, schwenkend oder rotierend – bei uns gibt es das passende Produkt für jede Bewegungsart.
Jetzt entdecken
Future Van

New Interior

Sitze, die rotieren und hin- und herfahren, Mittelkonsolen mit ausfahrbarem Display: Im Fahrzeuginterieur der Zukunft steckt ganz viel Bewegung. Dass die zuverlässig, leise und unauffällig funktioniert, dafür sorgen unsere Energieketten und Lagertechnik.
Jetzt entdecken

xiros Kugellager im Drehschalter

Drehschalter

Leichter Lauf, geringes Gewicht, keine zusätzliche Schmierung und Wartung: xiros Kugellager, zum Beispiel der kostengünstige Allrounder xirodur B180
e-kette im Fensterheber

Fensterheber

Für eine sichere Strom- und Datenversorgung auf kleinstem Raum: E2 micro e‑kette, Serie 974
Gleitlager im Head-up-Display

Head-up-Display

Geräuschfrei, spielarm, sehr gute Reibwerte, Foggingverhalten nach DIN 75201-B: Gleitlager iglidur G (der Allrounder) oder iglidur P210 (der Spezialist für Schwenks)
Gewindetechnik und e-kette in der Heckklappe

Heckklappe

dryspin Gewindemutter aus iglidur W300 im Sonderdesign zur einfachen Montage, dryspin Gewindespindel DD 8x15. Material 1.4301. Für Heiz- und Beleuchtungseinheiten: E2 micro e‑kette, Serie 04.
drylin, dryspin und e-kette in der Mittelkonsole

Mittelkonsole

Geräuscharmes und sauberes Gleiten ohne Wartung: drylin N Flachführung und dryspin Gewindetechnik

Pedalwerk

Unempfindlich bei Kantenbelastungen und geeignet für hohe statische Beanspruchung: iglidur J-Gleitlager, auch als klapperarme Ausführung mit vorgespannten Buchsen möglich.
drylin Linearführungen und e-ketten im Schiebedach

Schiebedach

drylin Linearführungen als Alternative zu Kugelumlaufführung: unempfindlich gegen Schmutz, Hitze und Korrosion; E2 micro e-ketten, Serie 03 als Hardwareergänzung bei Heizfunktionen oder selbstverdunkelnden Scheiben
e-ketten in der Schiebetür

Schiebetüren

Leitungsschutz auf engstem Bauraum durch definierte Radien und Kinematiken, z. B. für Keyless-Entry-Systeme und Safety-Features: e‑kette E2C.15, geschlossen
igus Lager im Wählhebel

Wählhebel

Beständig bei anhaltenden Vibrationen und Reibungen, schwingungsdämpfend: iglidur J- Bundlager und Anlaufscheiben, für die Rotation igubal Gelenklager KGLM mit Ausgleich von Kantenbelastungen

Weitere Informationen

Lager für Scharniere

Im KTL-Prozess selbstkalibrierende Gleitlager für einfache und Mehrgelenkscharniere, mit Clipsfunktion einfach zu montieren
Jetzt entdecken

Alle Einsatzstellen

Innen wie außen: unsere motion plastic Produkte spielen an zahlreichen Stellen im Auto ihre Vorteile aus
Übersicht anschauen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH