Verander van taal :

Het Poolse bedrijf Etisoft Smart Solutions ontwikkelt transportvoertuigen voor intern transport. Hiertoe behoort de IntraBot Lift 550 robot, een Automatisch Geleid Voertuig (AGV) dat deel uitmaakt van een intralogistiek systeem dat wordt gebruikt voor de geautomatiseerde uitvoering van interne transporttaken voor onderdelen en eindproducten in een fabriek of magazijn.
De AGV is zo ontworpen dat hij 24 uur per dag en continu kan worden gebruikt. De robot weegt net geen 250 kg en heeft een laadvermogen van 550 kg. Door het laadvermogen en ongelijke vloeren wordt het ophangmechanisme blootgesteld aan trillingen en grote krachten. Dit leidt tot een belasting van de mechanische componenten. Daarom koos Etisoft Smart Solutions voor het gebruik van iglidur® glijlagers.

Afgebeeld in geel: iglidur Z glijlagers en kabelrupsen
De iglidur® Z lagers worden gebruikt in de draagarmen die het veersysteem van de AGV's vormen. De lagers brengen de axiale krachten over die inwerken op de ophangbouten en zorgen er ook voor dat het hele mechanisme soepel functioneert. De eenvoudige montage van de igus® producten versnelt het productieproces van de IntraBot Lift 550. igus® energiekettingen hebben ook hun waarde bewezen in het hefmechanisme door de kabels te beschermen tijdens de beweging van het mechanisme.