<font size="7">Automatisch gasklepsysteem</font><br>In de vliegtuigsimulator</font>

Automatisch gasklepsysteem in de vliegtuigsimulator

Vliegtuig gashendel
  • Wat was er nodig? Een replica van de throttle flaps voor gesimuleerde 737 NG en 737MAX vliegtuigen, die automatisch door de automatische piloot kunnen worden aangepast, maar ook handmatig zonder problemen.
  • Vereisten: Minder inbouwruimte met dezelfde functionaliteit, robuust genoeg om langdurig in alle klimaatzones ter wereld te worden gebruikt, aandrijving in omgekeerde richting mogelijk, kosteneffectief, smeer- en onderhoudsvrij, corrosievrij
  • Gebruikte producten: dryspin® hoge schroefspindel met bijpassende schroefmoer in 50 mm spoed, ondersteund door drylin® R lineaire glijbussen.
  • Succes voor de klant: De loodschroeven werden gebruikt voor het besturingssysteem van de twee gashendels. Het systeem werkte zo goed dat een soortgelijk systeem ook werd gebruikt om de speedbrakehendel aan te drijven (om de gesimuleerde luchtremmen te bedienen), die in dezelfde gasklepmodule is gemonteerd. De producten waren de perfecte mix van lage kosten, hoge betrouwbaarheid en zeer eenvoudige feedbackregeling. Dankzij de lage kosten konden de prijsdoelstellingen voor de gesimuleerde gaskleppen worden gehaald. Dankzij de hoge betrouwbaarheid hoefden we ons geen zorgen te maken over slijtage of defecten tijdens het gebruik. Eenvoudige reverse control betekent dat de loodschroeven heel gemakkelijk kunnen worden teruggedraaid, waardoor de hendels perfect aanvoelen en kracht leveren.
Vliegtuig gashendel

Beschrijving van de toepassing van de gashendel voor vliegtuigen

Vliegtuig gashendel

Gebruikte producten

Steile draadspindel

Spindel

Hoge schroefspindelmoer

Spindelmoer

Lineair glijlager

RJIP

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service