Verander van taal :

Onze beproefde glijlageroplossingen worden gebruikt op de vouw- en draaipunten van de machines. Omdat onze polymeerlagers droog werken, komt er geen vet in het milieu terecht. Dit zorgt voor een hogere invoerkwaliteit.

Stof, trillingen en grote krachten kenmerken dit toepassingsgebied. Hoge stootbelastingen en kantbelastingen belasten de lagerpunten van ploegen, cultivatoren, eggen en zaaimachines enorm. Hier bewijzen onze igutex ® lagers voor zwaar gebruik hun waarde. Ze zijn bestand tegen de zware omstandigheden en hoge belastingen en zijn bovendien smeervrij. Dit beschermt de bodem tegen verlies van smeermiddel.

Ontwikkeld voor bijzonder hoge belastingen
Composietlagers zijn een combinatie van verschillende materialen. Minerale materialen (glas, koolstof) worden bijvoorbeeld met elkaar verweven, gecombineerd met synthetische harsen en andere additieven en soms onder hoge temperaturen en druk samengeperst.
In onze igutex ® glijlagers dient een robuust glasvezelweefsel als buitenschil, terwijl een binnenlaag met geoptimaliseerde glijeigenschappen de wrijving op de as vermindert.

De spuitbomen van een veldspuit hebben veel vouwpunten, die worden blootgesteld aan hoge oscillatie- en hefboomkrachten. Ook hier zijn onze vezelcomposietlagers van de materialen igutex® TX1, TX2, TX3 en lagers van iglidur ® Q3E de juiste keuze vanwege hun duurzaamheid.
De kabels worden ook beschermd door ons energiekettingsysteem E2

Machines voor het mechanisch verwijderen van onkruid hebben een bijzonder groot aantal lagerpunten. Het onderhoudsvrije karakter van de bussen speelt hier een grote rol. De glijlagers van ons materiaal iglidur ® G zijn hier ideaal. Aangezien onze lagers geen smering nodig hebben, kan er geen smeermiddel of vet op het veld druppelen.