De doorslijp-, opruw- en lamellenschijven worden gekenmerkt door een hoge weerstand tegen beurzen en korte doorslijptijden. Hun ontwerp is aangepast wat betreft korrel, binding, structuur, vorm en samenstelling. Bovendien worden ze geproduceerd met behulp van de nieuwste stand van de techniek, waardoor een uitgebreid productassortiment mogelijk is. Als lid van de Association of Abrasive Manufacturers en de oSa, de organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen, levert de specialist een actieve bijdrage aan de veiligheid van de gebruiker. De bewerkingssnelheden van bijvoorbeeld handschijven zijn 80 tot wel 100 m/s, wat kan leiden tot enorme thermische en mechanische belastingen op de gereedschappen. Slijpschijven bestaan in wezen uit een versterkend materiaal, een persmassa, de binding (meestal glasvezelweefsel) en een label met een boorring. De persmassa bevat een grote verscheidenheid aan slijpvulstoffen om de lossingseigenschappen te verbeteren. Deze schuurmiddelen zijn extreem abrasief en veroorzaken veel slijtage aan onze machines en systemen. Als bijvoorbeeld hard siliciumcarbide in schijven wordt geperst voor gebruik in de steenindustrie, wordt er een extreem grote hoeveelheid stof geproduceerd, waardoor de slijtage nog verder toeneemt. En omdat we in drie ploegen werken, kunnen onderhoud en reparaties alleen met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd. Qua omgevingsomstandigheden kan het bijna niet schurender. De lagers moeten langdurig bestand zijn tegen de verschillende materialen die gebruikt worden bij de productie van slijpschijven.
De automatische persen werken onder de zwaarste omstandigheden; ze garanderen een constante dikte en verdichting van de producten. De snij- en slijpschijven gaan vervolgens naar de hardingsovens. Om een constante goede kwaliteit te garanderen, worden ze vooraf tussen stalen platen geplaatst, die na het uithardingsproces weer moeten worden verwijderd. Dit wordt gedaan met behulp van op maat gemaakte automatische separatoren, die worden gebruikt voor de noodzakelijke ontstapeling.