Verander van taal :
Betrouwbaar, duurzaam, stil, slijtvast, ruimtebesparend: dat zijn de vereisten voor energiekettingen die worden gebruikt in de automatische medicijnopnamesystemen van Omnicell GmbH (voorheen Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Of het nu in een apotheek, ziekenhuis of verpleeghuis is - de modulaire systemen voor snel opslaan en ophalen kunnen worden aangepast aan bijna elke ruimte ter plaatse. Volledig geassembleerde readychain® energievoorzieningssystemen zorgen voor de nodige bedrijfszekerheid.
De onderdelenleverancier en het middelgrote machinebouwbedrijf werken nauw samen. Een paar jaar geleden werd er bijvoorbeeld een orderverzamelsysteem ontworpen dat 90° om de hoek kan rijden. "De oplossing was snel gevonden," de CEO kijkt terug. "Terwijl de ketting bij de standaardmachines op de vloer ligt, staat hij bij de gebogen machines en zorgt hij voor een betrouwbare stroomtoevoer naar de verschillende besturings- en aandrijfeenheden." Bovendien klopt de leveringscapaciteit. "De levering van een systeem heeft nog nooit vertraging opgelopen door knelpunten," bevestigt Malajka. Dit aspect is erg belangrijk voor igus®, dus alle producten, inclusief de levensduur, kunnen online worden berekend en besteld en binnen 24 uur worden geleverd.

Tech omhoog ... Kosten verlagen.
In dit igus® magazine vindt u tal van mogelijkheden en toepassingsvoorbeelden van hoe u de techniek en/of de kosten kunt verminderen met kant-en-klare energiekettingsystemen.