Binnenin de Camping Butler bevindt zich een lade waarin de cassette handmatig wordt geplaatst. Zodra de cassette is geplaatst, passen de zijwanden van de lade zich aan de afvaltank aan met behulp van twee gelagerde precisieassen, zodat de cassette vastzit in de lade. Bovendien zorgt de kabelrups® voor een veilige energietoevoer. Op de tank zelf is een drylin® room lineaire robot met twee Z-assen gemonteerd. Dit complete systeem wordt geleverd en gemonteerd met motoren, koppeling en encoders. Het bestaat uit twee drylin® ZLW tandriemassen, één ZLW cantilever as en twee ZLW Z-assen. De sledes van de lineaire geleiding zijn uitgerust met smeervrije glijelementen die voor een nauwkeurige geleiding zorgen.
Volautomatische en eenvoudige bediening Nadat de fecaliëntank is geplaatst, wordt het deksel van de cassette losgeschroefd en geopend met behulp van een grijper die op een van de Z-assen van het portaal is gemonteerd. Verbonden met de tweede Z-as wordt een hulpstuk op de opening van de cassette geplaatst waardoor water wordt gevuld. Een tandwiel draait de bak en het portaal 180 graden rond om de inhoud van de cassette te legen en te spoelen. De versnelling brengt de bak terug in zijn oorspronkelijke positie, de klep gaat open en de kampeerder kan de gereinigde cassette verwijderen.