Verander van taal :


Technische gegevens:
Met de geboortesimulator SIMone heeft 3B Scientific GmbH een belangrijk hulpmiddel voor de opleiding van gynaecologen en verloskundigen in haar assortiment. Het mechatronisch "binnenwerk" is complex: de kracht, het moment, de richting en de weg die de verloskundige gebruikt om de plastic foetus uit de baarmoeder te helpen, worden nauwkeurig geregistreerd. Onderhouds- en smeervrije lineaire lagers en draadspindels van igus® dragen bij tot een optimaal gesimuleerd geboorteproces.
De geboorte staat voor de deur. De weeën zijn onregelmatig, de bloeddruk van de hoofdschroefmoer stijgt alarmerend. Verschillende scenario's zijn nu mogelijk: toediening van medicatie, keizersnede, interventie met tang of zuignap... Een ervaren gynaecoloog of een goed opgeleide verloskundige neemt in zo'n situatie de juiste beslissingen. Maar hoe leert een student geneeskunde wat hij moet doen als hij in opleiding is tot specialist?
Heb je vragen over drylin® schroeftechnologie?
Onze deskundige Thorben Hendricks beantwoordt graag al uw vragen over drylin® schroefloodtechnologie. Vul gewoon het contactformulier in en wij nemen uw vraag in behandeling. We kijken ernaar uit van u te horen!
► Online contact aanvragen
Afspraak maken
Deskundige ondersteuning op aanvraag per telefoon of via videochatfunctie
Bestel een gratis sample

Geen probleem - alle voordelen in één oogopslag
Metalen draadschroefmoeren zijn nog steeds standaard in de medische technologie. De meeste hebben echter regelmatig smering en onderhoud nodig. Stof- en vuildeeltjes kunnen zich goed hechten aan de gebruikte smering. Dit leidt tot aanzienlijke vervuiling en aanzienlijk hogere slijtage in vergelijking met een drooglopend systeem. Bovendien kan de metalen draadschroefmoer snel corroderen in vochtige omgevingen.