Verander van taal :
Thiessen Tillage Equipment heeft een teeltsysteem ontwikkeld voor wijngaarden, boomkwekerijen en boomgaarden waarmee snel onkruid kan worden gewied tussen de planten. Het systeem vermindert niet alleen het gebruik van herbiciden, maar biedt ook meer bescherming voor de gewassen en een beter oogstresultaat, omdat het zich passief kan aanpassen aan veranderingen in de bodemcontour. Het systeem vertrouwt niet op elektronica of hydrauliek, maar op de mechanische terugkoppeling van de bodemdruk. iglidur® lagers worden gebruikt in de parallelle hefinrichting van het systeem, waardoor de onkruidbestrijdingskop verticaal kan zweven afhankelijk van de bodemomstandigheden. Het apparaat wordt nu in heel Noord-Amerika gebruikt en begint ook ingang te vinden in andere landen over de hele wereld.

Het apparaat is gemonteerd op de trekker en wordt daarom blootgesteld aan alle weersomstandigheden en aan zand en grond. Thiessen Tillage moest nog drie andere problemen oplossen:
1. Er is een constante beweging in de lagerpunten, zij het bij lage snelheid.
2. de lagerpunten worden radiaal belast
3. het risico op storingen door onvoldoende smering.
Aanvankelijk experimenteerde het bedrijf met ingevette stalen bussen en groefkogellagers. Er waren echter onderhoudsarme glijlagers nodig die eenvoudig en kosteneffectief gebruikt konden worden en bestand waren tegen de zware omgevingsomstandigheden. Daarom werd gekozen voor iglidur® glijlagers.
Door het gebruik van iglidur® lagers kon Thiessen Tillage Equipment het gebruik van smeernippels op de lagerpunten overbodig maken. De iglidur® lagers boden ook voordelen op het gebied van ontwerp. Door ze te gebruiken kon het ontwerp en de grootte van het montagesysteem worden aangepast. Voor de eindklant bieden ze het voordeel dat ze indien nodig eenvoudig in de eigen werkplaats vervangen kunnen worden.