Verander van taal :

Met iglidur G2 bereiken iglidur glijlagers een nieuw niveau van precisie. De bijzonder lage vochtopname en thermische uitzetting in combinatie met de hoge dimensiestabiliteit maken een zeer lage lagerspeling (G9) mogelijk. Ideaal voor toepassingen waar een zeer stille werking vereist is.
Verbeterde haptiek dankzij krappe lagerspeling.
Tot 40% rendabeler dan vergelijkbare metalen lagers.
Ca. 40% minder speling vergeleken met iglidur G (G9 vs. E10)
De smeervrije droge werking helpt smering te besparen
igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling.
.

Speling verminderen? Geen gemakkelijke zaak!
Door Lars Butenschön, Hoofd van de Business Unit iglidur glijlagers
De lagerspeling is een belangrijke factor in veel glijlagertoepassingen. Vooral in eindgebruikersproducten met bewegende onderdelen zoals fietsen of huishoudelijke apparaten, maar ook speelgoed en zelfs machines, manifesteert een te grote lagerspeling zich in de vorm van geratel en lawaai. Deze haptiek speelt een grote rol bij de vraag of een apparaat een "hoogwaardige" uitstraling heeft of niet. Tegelijk verhoogt een lage lagerspeling ook de stille werking van glijlagertoepassingen.
Reden genoeg dus om te streven naar een zo laag mogelijke lagerspeling. Een bepaalde lagerspeling is niet alleen noodzakelijk omwille van de procesbetrouwbare maakbaarheid, bijvoorbeeld ter compensatie van fabricagetoleranties. Het compenseert ook de uitzetting van de gebruikte materialen door hitte of vocht. Materialen zetten in verschillende mate uit of krimpen in onder invloed van temperatuur. Tegelijkertijd absorberen bepaalde materialen ook aanzienlijke hoeveelheden vocht, bijvoorbeeld uit luchtvochtigheid.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert