Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® Q
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,40
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,9
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
4,9
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,05 - 0,15
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,55
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
4.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
120
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
89
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
100
Shore D hardheid
83
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+135
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+155
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® Q glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® Q lagers zijn speciaal ontwikkeld voor extreme belastingen. Onder hoge belastingen is iglidur® Q een van de materialen met verreweg de beste slijtvastheid van alle iglidur®materialen. Vanaf een radiale belasting van 25 MPa presteren zelfs glijlagers van het zeer slijtvaste iglidur® W300 beter. Speciale vaste smeermiddelen die uiterst fijn in het materiaal verdeeld zijn, zorgen ervoor dat een onderhoudsvrije droge werking bij elke belasting gegarandeerd is.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (100 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® Q lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
iglidur® Q is een materiaal dat wordt gebruikt wanneer hoge pv-waarden worden bereikt bij hoge belastingen.diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® Q onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 100 MPa is de vervorming bij kamertemperatuur minder dan 3%.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Veel drooglopende kunststof glijlagers vertonen een afnemende wrijvingscoëfficiënt bij toenemende belasting. iglidur®® Q overtreft in dit opzicht de meeste iglidur®® glijlagers: onder hoge belasting biedt het materiaal een uitstekende wrijvingscoëfficiënt (diagram. 04 en 05).

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = C45
B = St52
C = St52 gasgenitreerd
D = St52 nitrogecarboneerd in zoutbad
E = St52 verzinkt
F = 16MnCr5 geel verzinkt
G = 20MnV6, ongehard, hard verchroomd
H = 38MnV S6, gehard, hard verchroomd
Asmaterialen
Diagram 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® Q. De sterke punten van iglidur® hoogbelaste materialen worden duidelijk boven 30 MPa. Vooral iglidur® Q valt hier op. Andere hoogbelaste materialen zoals iglidur® Q2 en TX1 lopen voorop als het gaat om slijtage bij nog hogere belastingen. Wat opvalt aan iglidur® Q is de goede slijtage op veel verschillende asmaterialen.