Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® UW
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,52
Kleur
zwart
max. Vochtopname bij 23°C/50% luchtvochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. Waterabsorptie3)
Gewicht
0,8
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,15-0,35
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,11
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
9.600
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
90
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
70
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
40
Shore D hardheid
78
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+110
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-50
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,60
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
Elektrische eigenschappen2)
Volumeweerstand
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
< 105
DIN 53482

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® UW glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® UW is ontwikkeld voor onderwatertoepassingen waarbij de maximumtemperaturen ruim onder +100°C liggen. Voor toepassingstemperaturen boven deze grens zijn de glijlagers van iglidur® UW500 beschikbaar. Hoewel iglidur® UW ontwikkeld is voor toepassingen in vloeistoffen, is het ook geschikt voor droog gebruik. Dit is vooral belangrijk voor toepassingen die zowel droog als onder vloeistoffen draaien. Deze toepassingen komen in de praktijk vaak voor. Wanneer in dit hoofdstuk de specificatie van het lager van iglidur® UW wordt beschreven, wordt droog bedrijf bedoeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (50 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® UW lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® UW onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 40 MPa is de vervorming minder dan 1%.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De ruwheid van de assen mag niet te glad zijn om een hoog aanhechtingseffect en de daarmee gepaard gaande verhoging van de wrijvingscoëfficiënt te vermijden. Neem contact met ons op voor informatie over asruwheid voor onderwatertoepassingen.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® UW
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® UW tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests uitgevoerd met verschillende asmaterialen met glijlagers van iglidur® UW. Bij lage roterende belasting bereiken de combinaties met de roestvast staalsoorten hoogwaardig staal en V2A de beste slijtagewaarden. De verhoudingen verschuiven bij toenemende belasting. Merk op dat de slijtage aanzienlijk toeneemt bij belastingen > 5 MPa.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert