Verander van taal :

Kabels voor servo- en meetsystemen: Uitbreiding voor Siemens S200 aandrijvingen
Nieuwe kabeldoorsneden voor PVC & PUR-kabels voor aandrijftechniek. Onze meetsysteemkabels en servokabels zijn al compatibel met meer dan 40 aandrijvingsfabrikanten.
Onze portfolio-uitbreiding betekent dat de kabelseries CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D en CF211.D ook ideaal geschikt zijn voor Siemens S200 aandrijvingen. Verkrijgbaar per meter en als kabel met connectoren.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm²] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert