Verander van taal :
PROFINET (Process Field Network) is een open industrieel Ethernet communicatieprotocol dat realtime communicatie mogelijk maakt tussen besturingssystemen en apparaten in de industriële automatisering. Het is een protocol dat vergelijkbaar is met PROFIBUS, waarbij PROFIBUS gebaseerd is op een fieldbus protocol, terwijl PROFINET gebruikmaakt van Ethernet. Lees verder om meer te weten te komen over PROFINET, de functies ervan en waarom het zo’n waardevolle oplossing is voor industriële automatisering.

De eerste versie van PROFINET, PROFINET CBA (Component Based Automation), werd in 2001 geïntroduceerd en in 2014 uit de handel genomen. Deze eerste versie sloeg niet aan, in tegenstelling tot zijn opvolger, PROFINET IO (Input Output).
PROFINET IO werd in 2003 geïntroduceerd en vormt de basis voor latere PROFINET updates. Een van de belangrijkste updates vond plaats in 2019, toen Time-Sensitive Networking (TSN) werd toegevoegd.
Aangezien PROFINET een open protocol is, hebben fabrikanten wereldwijd PROFINET compatibele apparaten kunnen ontwikkelen, zoals robots, PLC’s, IO’s en nog veel meer.

PROFINET systemen bestaan uit drie componenten: supervisors, besturingssystemen en apparaten.
Alle bovengenoemde componenten werken via een ethernetnetwerk samen om op betrouwbare wijze realtime gegevens uit te wisselen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan communicatiestandaarden.
Een PROFINET netwerk vereist ten minste één IO-controller en één IO-apparaat. IO-supervisors kunnen tijdelijk worden gebruikt voor het instellen en diagnosticeren van IO-apparaten, maar zijn niet essentieel voor de werking van een PROFINET netwerk.

Wat betreft de communicatiestandaarden die in PROFINET netwerken worden gebruikt, zijn er drie belangrijke standaarden die u moet kennen: TCP/IP of UDP/IP, PROFINET Real-Time (RT) en PROFINET Isochronous Real-Time (IRT).

PROFINET biedt een aantal voordelen waardoor het zich onderscheidt van vergelijkbare protocollen, zoals PROFIBUS. Hieronder vallen schaalbaarheid, flexibiliteit en integratie met andere systemen.
Schaalbaarheid: Dankzij het gebruik van een Ethernet fysieke laag kan PROFINET in verschillende topologieën worden toegepast, waaronder ster-, ring- en boomstructuren. Ook peer-to-peer en IO-communicatie behoren tot de mogelijkheden, waardoor PROFINET netwerken eenvoudig kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.
Flexibiliteit: Optionele functies zoals redundantie, tijdstempels, IRT en diagnostische alarmen maken van PROFINET een uiterst flexibel en modulair systeem. Met PROFINET kan aan de specifieke eisen van een bedrijf worden voldaan, en dit alles op basis van industriële Ethernet-standaarden.
Integratie met andere systemen: Aangezien PROFINET gebruikmaakt van industrieel Ethernet, is het compatibel met standaard Ethernet en kan het indien nodig TCP/IP-functies bieden. De integratie met standaard Ethernet is eenvoudig en maakt het mogelijk om wereldwijde processen via PROFINET met elkaar te verbinden.
PROFINET is een op Ethernet gebaseerd protocol met open standaarden en is daarom bij uitstek geschikt voor integratie in het Industrial Internet of Things (IIoT). Alle gegevens zijn al verzameld; dankzij de integratie van het IIoT is het nu mogelijk om trends te volgen en conclusies te trekken uit deze gegevens.
Door PROFINET netwerken in het IIoT te integreren, kunnen ongeplande machine stilstandstijden worden voorkomen doordat operators in een vroeg stadium worden gewaarschuwd wanneer prestatieparameters buiten de vastgestelde normen vallen. Hierdoor kunnen exploitanten onderhoudswerkzaamheden van tevoren plannen en de benodigde stilstandstijd tot een minimum beperken, terwijl onverwachte uitval of stilstand wordt voorkomen.
Als het gaat om gebruiksvriendelijke oplossingen voor fabrieksautomatisering, is PROFINET de onbetwiste marktleider. Bliksnelle gegevensoverdrachtssnelheden, uitzonderlijke betrouwbaarheid en uitgebreide functionaliteit zorgen samen voor een protocol dat nog decennia lang meegaat.
Wij raden aan om te kiezen voor een onderhoudsvrije drylin lineaire as met een igus motor. Veel motorparameters worden automatisch door de D1 overgenomen. Zo hoeft u de motor helemaal niet in te stellen.
Het D1 motorbesturingssysteem is onder andere geschikt voor elektrische aandrijving: