Verander van taal :

De PROFINET veldbus is toegevoegd aan het D1 motorbesturingssysteem voor stappen-, DC- en EC/BLDC-motoren. Dankzij de tijdbesparende integratie is D1 compatibel met besturingssystemen van Siemens, Beckhoff, WAGO en andere fabrikanten. De integratietijd in een PROFINET-netwerk kan tot een minimum worden beperkt.
De PROFINET-update voor het D1-motorbesturingssysteem zal naar verwachting in het voorjaar van 2025 beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat je nu een D1 motorbesturing aanschaft en ontvang aan het eind van het jaar een gratis PROFINET update.
Achtergrondinformatie over PROFINET
De combinatie van de igus D1 motorbesturing met PROFINET biedt een krachtige oplossing voor nauwkeurige en dynamische motion control systemen. De igus D1 motorbesturing biedt een state-of-the-art aandrijfoplossing met geïntegreerde besturing van eenvoudige positioneringstaken tot complexe bewegingsprofielen. Met zijn compacte en robuuste ontwerp is de D1 motorbesturing ideaal voor veeleisende omgevingen. Hij kan stappenmotoren, DC-motoren en EC/BLDC-motoren aansturen en biedt met opties zoals encoders en remmen een universele oplossing. PROFINET is een veelgebruikt industrieel Ethernet-communicatieprotocol dat snelle en betrouwbare communicatie tussen verschillende automatiseringscomponenten mogelijk maakt. Door PROFINET te integreren in het igus D1 motorbesturingssysteem kunnen gebruikers profiteren van de voordelen van naadloze communicatie tussen aandrijfsystemen en controlesystemen op een hoger niveau. De integratie vindt plaats via een gestandaardiseerde software-interface, die een eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling mogelijk maakt. Met de uitgebreide diagnosefuncties van PROFINET kunnen gebruikers de status van de aandrijfsystemen bewaken en onderhoudswerkzaamheden proactief plannen. Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden van PROFINET kan het igus D1 motorbesturingssysteem naadloos worden geïntegreerd in de bestaande automatiseringsomgeving. Dit resulteert in een snelle en kostenefficiënte implementatie zonder grote veranderingen aan de bestaande infrastructuur.
Samengevat biedt de integratie van PROFINET in het igus D1 motorbesturingssysteem een krachtige oplossing voor nauwkeurige motion control in industriële toepassingen. Gebruikers profiteren van verbeterde efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit en versterken hun concurrentiepositie op de markt.

Ontdek meer opwindende nieuwe producten uit het drylin motoren- en motorbesturingsassortiment.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert