Verander van taal :

rendabele, ruimtebesparende econ tandriemas : drylin® ZLN-40
De ZLN combineert het vlakke en lichte design van de drylin® N lineaire geleiding met de dynamiek van een tandriemas. Het slimme ontwerp op basis van standaardcomponenten vermindert de montagewerkzaamheden en zorgt voor een snelle levering. De compacte tandriemas wordt gekenmerkt door een slaglengte die tot op de millimeter nauwkeurig is, een directe motoraansluiting en een tandriem die rond de zijkant loopt zonder onderloop voor de terugloop van de tandriem.
Toepassingsgebieden: Verkoopautomaten, servicerobotica, automatisering

In onze instructies leer je welke uitlijning van de elektrische aansluitingen voor bijvoorbeeld de motor, encoder of remaansluiting het meest geschikt is voor de tandriemas.
We definiëren de uitlijning in graden (als je van achteren naar de motor kijkt).

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert