- Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO
12240 
- Material Gehäuse: igumid G 
- Platzsparend, einfach montierbar
- Wartungs- und schmiermittelfrei
Hier
finden Sie eine Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
Hier
finden Sie eine Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
igubal ESTM – kompakt und leistungsstark für vielseitige Anwendungen
Das igubal ESTM Stehlager mit Kalotte der Maßreihe E überzeugt durch seine hohe radiale Belastbarkeit und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet ist und kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann. Es zeichnet sich durch eine hohe Dauerfestigkeit und Steifigkeit aus. Die Kalotte kann aus verschiedenen Optionen gewählt werden, darunter iglidur W300 (Standard), J, J4, J4V und R, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen optimiert sind.
Dank seiner chemischen Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit kann das ESTM in verschiedenen Medien eingesetzt werden, ohne an Funktionalität zu verlieren. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die einfache Montage Zeit und Kosten spart. Der wartungsfreie Trockenlauf dank integrierter Festschmierstoffe in der Kalotte macht den Einsatz von Schmiermitteln überflüssig und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.
Das beeindruckende Einsatzspektrum des Stehlagers ESTM erstreckt sich auch auf schmutzige und staubige Umgebungen. Es behält auch unter widrigen Bedingungen seine einwandfreie Funktion.
Mehr Informationen zu unseren Kugelkalotten:
iglidur W300 (Standard): -40°C bis +90°C, kurzzeitig +180°C
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4V: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur R: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C