Guide rollers with V-groove

Guide rollers with V-grooves made of high-performance plastics impress with low friction coefficients, FDA compliance, and high media resistance, making them ideal for continuous operation in various roller applications. The iglidur materials are RoHS 2-compliant in accordance with EU Directive 2011/65/EU and, depending on the material, tested for 96 harmful PFAS substances. We offer our guide rollers with V-grooves for shaft diameters from 3 to 20 mm. Can't find what you're looking for in our standard range? Then contact us for a customized special solution.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24