Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Laufrollen mit hoher Laufleistung

Alternative zu klassischen Kugellagern

Langlebig, kosteneffizient und ideal für höhere Belastungen: Die neuen Laufrollen aus iglidur J sind der schmierfreie Dauerläufer, wenn es um Flächenpressungen bis max. 10 MPa geht.

▲ Technik verbessern:
➥ 1:1 austauschbar mit größengleichen Kugellagern

▼ Kosten senken:
➥ 6-fache Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Laufrollen

■ Beweise:
➥ In zahlreichen Anwendungen im Einsatz

● Nachhaltigkeit:
➥ 100 % Verzicht auf jegliche Schmierung
 
Factsheet herunterladen
iglidur J-Laufrolle

Jetzt unseren Experten zur Neuheit kontaktieren.

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.