Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Anfrage SRM-L Stahl Rotation Module Light

Standardisierte Führungssegmente für unterschiedliche Kettenbreiten von 50 mm bis 250 mm. Jetzt in 12 unterschiedlichen Rinnengrößen von Außendurchmesser 600 mm bis 2.500 mm als kostengünstige Lösung für noch mehr Drehanwendungen.
SRM-L

Kontaktformular

Hier können Sie gerne Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Unsere Produktexperten werden zeitnah mit Ihnen in Kontakt treten.

Gerne können Sie uns auch schon vorab erste Informationen zur Anwendung und zur Problemstellung zur Verfügung stellen. Nutzen Sie dazu einfach das Textfeld "Ihre Nachricht / Ihr Projekt".
The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.