Tuyaux pneumatiques

Les tuyaux pneumatiques igus® sont robustes tout en étant souples, économiques tout en étant durables, des propriétés variées qui en font un produit très intéressant. Les tuyaux en PE et en PU résistent à des pressions allant jusqu'à 12 bar, ils sont résistants à l'usure, aux huiles, aux réfrigérants et aux températures entre -25 °C et +80 °C. Ils sont exempts de PVC et de produits halogènes (EN 60754) et conviennent aux salles blanches (ISO Classe 1 pour CAPE. A.) ainsi qu'aux applications sous vide.  Commandez sans minimum de commande à partir d'une longueur de 1 m et profitez de notre service de coupe gratuit.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Service Client