Pneumatische slangen

Robuust en toch flexibel, kostenbesparend en toch met een lange levensduur: deze mix van gunstige eigenschappen scoren hoog voor de pneumatische slangen van igus®. De PE- en PU-slangen zijn bestand tegen een druk van max. 12 bar, zijn bestand tegen abrasie, olie, koelmiddelen en temperaturen van -25 °C tot +80 °C. De slangen zijn PVC- en halogeenvrij (EN 60754), geschikt voor cleanrooms (ISO klasse 1 bij CAPE. A.) en vacuümtoepassingen.  Bestel zonder minimale bestelhoeveelheid al vanaf 1 meter lengte en profiteer van onze gratis snijservice.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service