Ecrou à collerette pour vis trapézoïdale drylin®, JFRM

JFRM-2020TR8X1.5 product image
igus-icon-lupe
JFRM-2020TR8X1.5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
JFRM-2020TR8X1.5 product image
JFRM-2020TR8X1.5 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: Trapezoidal threads
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-2020TR8X1.5
20
20
36
TR08X1.5
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24